検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6800シリーズ 高性能AC電源/アナライザ

完全なAC電源ソリューションにより、ACテストニーズに対応
  • 波形作成機能と高調波機能の統合により、ACパワー環境を正確に解析可能
  • 豊富な内蔵測定機能による、生産性の向上
  • グローバルサポートおよび業界最長の標準保証による、維持コストの低減

製品の比較

製品 最大出力 最大電流(実効値) インタフェース 最大周波数 参考価格*
6811C 高性能AC電源、375 VA、300 V、3.25 A
n/a n/a n/a n/a
6812C 高性能AC電源、750 VA、300 V、6.5 A
n/a n/a n/a n/a
6813C 高性能AC電源、1750 VA、300 V、13 A
n/a n/a n/a n/a

ご利用できるアクセサリ

 6800Bシリーズ 高性能AC電源/アナライザ用アクセサリ
6800Bシリーズ 高性能AC電源/アナライザ用アクセサリ
以下のアクセサリを使用すると、AC電源のラックマウントが容易になります。
  • 1CM003A
  • 1CP002A
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です