検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AC6801A ベーシックAC電源
AC6801A ベーシックAC電源

6811B 高性能AC電源
6811B 高性能AC電源

より優れた品質と性能を得るためのキーサイトのAC電源
より優れた品質と性能を得るためのキーサイトのAC電源

AC電源

キーサイトのAC電源による稼働時間の最大化
  • 最も安定性と信頼性が高いAC電源を使用して、基本的なAC電源を高い信頼性でテスト
  • 内蔵の測定機能により、高性能AC環境のより効果的なシミュレーションおよび解析を実現
  • グローバルサポートおよび業界最長の標準保証による維持コストの低減
キーサイトだけが、基本性能から高性能ソリューションにより、ACテストの課題に対応可能


AC6800シリーズによる、さらに安定性と信頼性の高いAC電源


AC6800電源による突入電流の測定と低減


AC6800シリーズを使用した、より広範囲な電源アダプターのテスト

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 最大出力 最大電流(実効値) インタフェース 最大周波数 参考価格*
AC6800シリーズ ベーシックAC電源
AC6800シリーズ ベーシックAC電源
AC6800シリーズ ベーシックAC電源
n/a n/a n/a n/a ¥ 446,859
AC6801B ベーシックAC電源、500 VA、310 V、2.5 A n/a n/a n/a n/a ¥ 446,859
AC6802B ベーシックAC電源、1000 VA、310 V、5 A n/a n/a n/a n/a ¥ 610,614
AC6803B ベーシックAC電源、2000 VA、310 V、10 A n/a n/a n/a n/a ¥ 1,050,828
AC6804B ベーシックAC電源、4000 VA、310 V、20 A n/a n/a n/a n/a ¥ 1,736,994
このシリーズの製品を見る: 4 製品
6800シリーズ 高性能AC電源/アナライザ
6800シリーズ 高性能AC電源/アナライザ
AC環境のシミュレーションと解析
n/a n/a n/a n/a n/a
6811C 高性能AC電源、375 VA、300 V、3.25 A n/a n/a n/a n/a n/a
6812C 高性能AC電源、750 VA、300 V、6.5 A n/a n/a n/a n/a n/a
6813C 高性能AC電源、1750 VA、300 V、13 A n/a n/a n/a n/a n/a
このシリーズの製品を見る: 3 製品

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です