AC6801A ベーシックAC電源
6811B 高性能AC電源
より優れた品質と性能を得るためのキーサイトのAC電源
AC電源
- 最も安定性と信頼性が高いAC電源を使用して、基本的なAC電源を高い信頼性でテスト
- 内蔵の測定機能により、高性能AC環境のより効果的なシミュレーションおよび解析を実現
- グローバルサポートおよび業界最長の標準保証による維持コストの低減
AC6800シリーズによる、さらに安定性と信頼性の高いAC電源
AC6800電源による突入電流の測定と低減
AC6800シリーズを使用した、より広範囲な電源アダプターのテスト
シリーズ/製品の比較
シリーズ/製品 | 最大出力 | 最大電流(実効値) | インタフェース | 最大周波数 | 参考価格* |
---|
該当の製品がございません。「全て」のタブで製品リストをご覧ください。
* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です