タッチ式ダイナミックビューによるパワー測定の向上

  • 4つのチャネルでの電圧、電流、電力の測定:DC/1相AC/3相AC
  • パワー測定の確度の向上:0.05 %(50/60 Hz)
  • 電流の直接測定:内蔵シャント抵抗(最大50 Arms)、または外部プローブ/トランスデューサーを使用
  • アイソレートされた入力を備え、複数のテストシナリオに対応可能

Find the Model that's Right for You

ご要望、ご質問はございませんか?