検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ、アナライザ、測定器

注目のアプリケーション情報

  • 無料ウェブセミナー: 計測器の使いこなし、最新の通信規格、計測テクノロジー、シミュレーション環境の解説など、エンジニアの皆さんに役立つ情報をご提供します。
  • エンジニアリングソリューション:複雑化している最新テクノロジーに関して全世界に渡るキーサイト・テクノロジーのネットワークにより、いち早く専門知識を身につけた日本国内のエンジニアが開発したソフトウェア、ソリューションをご紹介します。
     
  • オシロスコープ オシロスコープ 

    オシロスコープ

    キーサイトのオシロスコープ・ソリューション。アナログ/デジタル・オシロスコープ、ポータブル、広帯域/大容量メモリ・オシロスコープ・ソリューション、プローブとアクセサリ

  • スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ) スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ) 

    スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)

    最高325 GHzのベンチ・トップ型/ハンドヘルド型/モジュール型/リアルタイム型のRF/マイクロ波スペクトラム・アナライザ(RFシグナル・アナライザ)製品。携帯電話、無線接続、航空宇宙、デジタル・ビデオの周波数、振幅確度、変調を測定できます。

  • ネットワーク・アナライザ ネットワーク・アナライザ 

    ネットワーク・アナライザ

    Keysightのネットワーク・アナライザ・ファミリには、高性能タイプとエコノミータイプのRF/マイクロ波ネットワーク・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ネットワーク・アナライザ・システムがあります。

  • ベクトル・シグナル・アナライザ ベクトル・シグナル・アナライザ 

    ベクトル・シグナル・アナライザ

    信号測定/解析のためのベクトル・シグナル・アナライザから選択可能:

    • 9 kHz~27 GHz
    • 最大250 MHzの解析帯域幅
    • Xシリーズ測定アプリケーションまたは89600 VSAソフトウェアと組み合わせて、複雑な信号を解析可能

  • ハンドヘルド・オシロスコープ、アナライザ、測定器 ハンドヘルド・オシロスコープ、アナライザ、測定器 

    ハンドヘルド・オシロスコープ、アナライザ、測定器

    マルチメータなどの基本測定器からオシロスコープ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザまで、ポータブルな小型測定器を幅広くラインナップ

  • ロジック・アナライザ ロジック・アナライザ 

    ロジック・アナライザ

    • 最高4 Gb/sのステート収集レート、モジュール当たり136チャネル、最大200 Mのメモリ長を備え、最高の性能を提供。
    • 長期にわたる価値を提供。必要に応じた構成が可能な柔軟性。
    • 大容量メモリを備えた業界最高速のタイミング・キャプチャにより、高速デジタル・システム・デバッグを実現。

  • プロトコル・アナライザ/エクセサイザ プロトコル・アナライザ/エクセサイザ 

    プロトコル・アナライザ/エクセサイザ

    PCI/PCI-X、PCI Express、HDMI、SATA/SAS、DigRF、MIPIのプロトコル・アナライザおよびコンプライアンス・テスト・ソリューション製品情報、データシートなどを表示する

  • EMI/EMC、雑音指数、物理層テスト EMI/EMC、雑音指数、物理層テスト 

    EMI/EMC、雑音指数、物理層テスト

    EMIプリコンプライアンス、材料テスト、雑音指数テスト

  • ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション 

    ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション

    シリアル・ビット・エラー・レート(BER)シリーズ、ParBERTビット・エラー・レート(BER)プラットフォーム。

  • デジタルマルチメータ(DMM) デジタルマルチメータ(DMM) 

    デジタルマルチメータ(DMM)

    最高の品質のみを実現するために必要な性能、確度、信頼性を備えたキーサイトのデジタルマルチメータ。ベンチトップ型、システム、高精度、モジュラー/ハンドヘルド型などさまざまなタイプを提供。

  • パワー・メータとパワー・センサ パワー・メータとパワー・センサ 

    パワー・メータとパワー・センサ

    • パワーメータ/パワーセンサ 
    • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
    • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション

  • 周波数カウンタ製品 周波数カウンタ製品 

    周波数カウンタ製品

    Keysightの周波数カウンタ製品には、RF、ユニバーサル、マイクロ波周波数カウンタ製品、タイム-デジタル・コンバータが含まれています。

  • 雑音指数アナライザ&ノイズ・ソース 雑音指数アナライザ&ノイズ・ソース 

    雑音指数アナライザ&ノイズ・ソース

    NFA雑音指数アナライザ、SNSノイズ・ソース、広帯域ノイズ・ソース...

  • LCRメータ/インピーダンス測定製品 LCRメータ/インピーダンス測定製品 

    LCRメータ/インピーダンス測定製品

    LCRメータ、キャパシタンス・メータ、CVメータ、ハイレジスタンス・メータ、ミリオーム・メータ。Keysight LCRメータは、さまざまな研究開発/製造アプリケーションにおけるテストに使用できます。

  • 高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション 高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション 

    高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション

    • 高い測定忠実度、シグナルインテグリティー、測定スループットにより、維持コスト全体の削減を実現 
    • さまざまな形状のものを提供:PCIe、PXIe、AXIe。
    • さまざまな市場:航空宇宙/防衛、RF通信、高エネルギー物理学およびOEM。
    • 民生用OEM、航空宇宙/防衛、無線/RF通信、高エネルギー物理学でのアプリケーション

  • パワー・アナライザ パワー・アナライザ 

    パワー・アナライザ

    Keysight IntegraVisionパワー・アナライザは、正確なパワー測定機能とタッチ式オシロスコープの表示機能を兼ね備えた、使いやすい測定器です

  • DC電源アナライザ DC電源アナライザ 

    DC電源アナライザ

    プログラミングしなくても、数分で状態を把握できます。研究開発でのDCバイアス・テスト用

  • ダイナミック・シグナル・アナライザ、メカニカル/物理テスト ダイナミック・シグナル・アナライザ、メカニカル/物理テスト 

    ダイナミック・シグナル・アナライザ、メカニカル/物理テスト

    物理テスト、メカニカル・テスト、アコースティック・テスト用のダイナミック・シグナル・アナライザ(DSA)、FFTアナライザ、データ収集...

  • デバイス電流波形アナライザ デバイス電流波形アナライザ 

    デバイス電流波形アナライザ

    • 14ビットまたは16ビットの広いダイナミックレンジ
    • 100 pAレベルの測定を可能にする低ノイズフロア
    • 最大200 MHzの広い帯域幅と1 GSa/s
    • 一般的で使いやすい14.1インチ・タッチ・パネル・ベースのGUI

  • パラメータ/デバイス・アナライザ、カーブトレーサ パラメータ/デバイス・アナライザ、カーブトレーサ 

    パラメータ/デバイス・アナライザ、カーブトレーサ

    • プレシジョン電流/電圧アナライザ:さまざまなデバイスの正確な電流/電圧測定を実現
    • パワー・デバイス・アナライザ:10 kV /1500Aまでのパワーデバイスの評価に最適なソリューション
    • 低リーケージ・スイッチング・マトリクス
       

  • ピコアンメータ/エレクトロメータ ピコアンメータ/エレクトロメータ 

    ピコアンメータ/エレクトロメータ

    キーサイトのピコアンメータおよびエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、クラス最高の測定性能だけでなく、測定の信頼性を最大限に高める優れた機能も備えています。