検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSO5000シリーズ・オシロスコープ

5000 series portable oscilloscopes

現場でもベンチでも、Keysight 5000シリーズ・ポータブル・オシロスコープは、お求めになりやすい価格で必要なオシロスコープの性能を提供します。ロングメモリにより、高速サンプリング・レートで長い時間のデータを捕捉できます。またアップデート・レートが高速で“デッドタイム”が小さいため、捕らえ難い信号を短時間で見つけることができ、グリッチを捕捉する確率が向上できます。5000シリーズ・オシロスコープは、同クラスのオシロスコープよりも100倍大きなメモリ容量、最大100倍高速なアップデート・レートを、コンパクトなポータブル・パッケージで提供します。

仕様:

  • 標準1Mメモリ、オプションで最大8Mに拡張可能<新機能>
  • 帯域幅:100 MHz~500 MHz BW
  • チャネル数:2/4アナログ
  • サンプリング・レート:2~4 Gサンプル/s

主な特長:

  • 画面操作メニュー、及び、前面操作パネルを日本語表示可能<2008年9月より>
  • 最大100,000波形/sのリアルタイム・アップデート・レート
  • 256レベルの輝度グラデーションの高解像度XGA(1024 x 768)ディスプレイ
  • シングルショットで最大12ビットの垂直軸分解能
  • 4チャネル・モデルでI2C、SPI、CAN、LIN、USB(トリガのみ)用のシリアル・トリガ機能およびハードウェア
    デコード機能

オシロスコープの機能拡張および機能強化:

この他の有用な情報:

   
oscar.jpg 【フォト・コンテスト結果発表中】
 ペーパー・クラフトの“ベビー・オシロ”を作ろう!
  選りすぐりの“ベビー・オシロ”をみる