検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

VSA80000A 超広帯域ベクトル・シグナル・アナライザ

変調された広帯域通信信号には、従来のスペクトラム・アナライザによる信号収集の機能を超えた広帯域の信号解析が必要です。VSA80000A超広帯域(UWB)ベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)には、Keysight Infiniiumリアルタイム・オシロスコープと89601Aベクトル信号解析ソフトウェアの性能が結合されていて、最高13 GHzの信号帯域幅に対する高精度の正確な測定と解析が可能です。

VSAソフトウェアは、オシロスコープの内蔵PCに直接インストールされ、内蔵PCで実行されます。解析結果は、オシロスコープの画面に表示されます。VSA80000Aを使用すると、主要なコンプライアンスベースのテストを実行し、さまざまなトラブルシューティングやデバッグを行うことができます。

VSA80000Aには、オプション640メモリ搭載のInfiniium 8000シリーズ・オシロスコープまたはオプション001メモリ搭載のInfiniium 80000Bシリーズ・オシロスコープ、および89601A VSAソフトウェア(オプション200基本VSAソフトウェア、オプション300ハードウェア・コネクティビティ、オプションAYAフレキシブル変調解析、オプション012 12カ月間無料ソフトウェア・アップデート登録サービスを搭載)が含まれています。他のオシロスコープとVSAオプションの追加により、機能を向上できます。

  • DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80304B とInfiniiMax プロービング・システム は、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、フラットな周波数応答で、優れたシグナル・インテグリティとプロービングを提供します。

  • DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80404BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80604BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80804BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81004BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium DSO81204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81304B とInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。