E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源
キーサイトのE36300シリーズ、E36100シリーズ、E3600シリーズ、U8000シリーズは、研究開発/製造/教育アプリケーションに最適な安定化電源を豊富に取り揃えています。各電源は、ベンチやラックでの使用が可能で、クリーンで安定したDC電源を供給できるので、作業の信頼性と効率が向上します。幅広い単出力DC電源、デュアル出力DC電源、トリプル出力DC電源の中からコンパクトでお求めやすい製品をお選びください。
【使いたいDC電源がすぐに見つかる!】
「直流電源セレクト便利帳(PDF)」をご活用ください。こちらのフォームからダウンロードいただけます。
主な特長:
- 低ノイズパワーおよび優れたレギュレーション
- 過電圧/過電流負荷保護機能
- フロントとリアの出力端子(E3640モデル、E3633A、E3634A、E36312AおよびE36313A)
- GPIB、RS-232C、LAN(LXI Core)、USB制御(モデルによって異なります)
- 物理的なロック機構(U8000、E36100およびE36300シリーズ)
- 小電流測定(E36100およびE36300シリーズ)
- 豊富な機能-データロギング、出力シーケンス、出力リスト、自動直列/並列(E36300シリーズ)
下表を使用して、ベンチ/システムアプリケーションに最適な電源を選択してください。
E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | 全パワー | 出力 1 | 出力2 | 出力 3 | インタフェース |
寸法 (mm) |
|
NEW E36102B | 30 W | 6V,5A | LAN/LXI,USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
NEW E36103B | 40 W | 20V,2A | LAN/LXI,USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
NEW E36104B | 35 W | 35V, 1A | LAN/LXI,USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
NEW E36105B | 36 W | 60V, 0.6A | LAN/LXI,USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
NEW E36106B | 40 W | 100V, 0.4A | LAN/LXI,USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
E36311A | 80W | 30W, 6V, 5A | 25W, +25V, 1A | 25W, -25V, 1A | USB |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 364 |
|
E36312A | 80W | 30W, 6V, 5A | 25W, 25V, 1A | 25W, 25V, 1A |
LAN/LXI, USB, GPIB |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 364 |
|
E36313A | 160W | 60W, 6V, 10A | 50W, 25V, 2A | 50W, 25V, 2A |
LAN/LXI, USB, GPIB |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 364 |
|
E36102A | 30W | 6V, 5A | LAN/LXI, USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
E36103A | 40W | 20V, 2A | LAN/LXI, USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
E36104A | 35W | 35V, 1A | LAN/LXI, USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
E36105A | 36W | 60V, 0.6A | LAN/LXI, USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
E36106A | 40W | 100V, 0.4A | LAN/LXI, USB |
幅 = 106 高さ = 99 奥行 = 368 |
|||
E3620A | 50W | 25W, 25V, 1A | 25W, 25V, 1A | インタフェースなし |
幅 = 212 高さ = 88 奥行 = 348 |
||
E3630A | 35W | 15W, 6V, 2.5A | 10W, 20V, 0.5A | 10W, -20V, 0.5A | インタフェースなし |
幅= 213 高さ = 88 奥行 = 318 |
|
E3631A | 80W | 30W, 6V, 5A | 25W, 25V, 1A | 25W, -25V, 1A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
|
E3632A | 120W |
レンジ 1: 105W, 15V, 7A レンジ 2: 120W, 30V, 4A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
|||
E3633A | 200W |
レンジ 1: 160W, 8V, 20A レンジ 2: 200W, 20V, 10A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
|||
E3634A | 200W |
レンジ 1: 175W, 25V, 7A レンジ 2: 200W, 50V, 4A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
|||
E3640A | 30W |
レンジ 1: 24W, 8V 3A レンジ: 30W, 20V, 1.5A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 88 奥行 = 348 |
|||
E3641A | 30W |
レンジ 1: 28W, 35V, 0.8A レンジ 2: 30W, 60V, 0.5A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 88 奥行 = 348 |
|||
E3642A | 50W |
レンジ 1: 40W,8V, 5A レンジ 2: 50W, 20V, 2.5A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 88 奥行 = 348 |
|||
E3643A | 49W |
レンジ 1: 49W, 35V,1.4A レンジ 2: 48W, 60V, 0.8A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 88 奥行 = 348 |
|||
E3644A | 80W |
レンジ 1: 64W, 8V, 8A レンジ 2: 80W, 20V, 4A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 88 奥行 = 348 |
|||
E3645A | 78W |
レンジ 1: 77W, 35V,2.2A レンジ 2: 78W, 60V, 1.3A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 88 奥行 = 348 |
|||
E3646A | 60W |
レンジ 1: 24W, 8V, 3A レンジ 2: 30W, 20V, 1.5A |
レンジ 1: 24W, 8V, 3A レンジ 2: 30W, 20V, 1.5A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
||
E3647A | 60W |
レンジ 1: 28W, 35V, 0.8A レンジ 2: 30W, 60V, 0.5A |
レンジ 1: 28W, 35V, 0.8A レンジ 2: 30W, 60V, 0.5A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
||
E3648A | 100W |
レンジ 1: 40W, 8V, 5A レンジ 2: 50W, 20V, 2.5A |
レンジ 1: 40W, 8V, 5A レンジ 2: 50W, 20V, 2.5A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
||
E3649A | 98W |
レンジ 1: 49W, 35V, 1.4A レンジ 2: 48W, 60V, 0.8A |
レンジ 1: 49W, 35V, 1.4A レンジ 2: 48W, 60V, 0.8A |
GPIB, RS-232 |
幅 = 213 高さ = 133 奥行 = 348 |
||
U8001A | 90W | 30V, 3A | インタフェースなし |
幅=212.3 |
|||
U8002A | 150W | 30V, 5A | インタフェースなし |
幅=212.3 高さ=88.1 奥行=394.3 |
|||
U8031A | 375W | 30V, 6A | 30V, 6A | 5V, 3A | インタフェースなし |
幅 = 212 高さ = 179 奥行 = 379 |
|
U8032A | 375W | 60V, 3A | 60V, 3A | 5V, 3A | インタフェースなし |
幅 = 212 高さ = 179 奥行 = 379 |
製品の検索
-
E36102B 小型・低ノイズ DC電源、6 V、5 A、30 W (1)
E36102B 小型・低ノイズ DC電源、6 V、5 A、30 W
- Keysight E36102B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と30 W/6 V/5 Aという仕様範囲です。
-
E36103B 小型・低ノイズ DC電源、20 V、2 A、40 W (1)
E36103B 小型・低ノイズ DC電源、20 V、2 A、40 W
- Keysight E36103B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と40 W/20 V/2 Aという仕様範囲です。
-
E36104B 小型・低ノイズ DC電源、35 V、1 A、35 W (1)
E36104B 小型・低ノイズ DC電源、35 V、1 A、35 W
- Keysight E36104B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と35 W/35 V/1 Aという仕様範囲です。
-
E36105B 小型・低ノイズ DC電源、60 V、0.6 A、36 W (1)
E36105B 小型・低ノイズ DC電源、60 V、0.6 A、36 W
- Keysight E36105B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と36 W/60 V/0.6 Aという仕様範囲です。
-
E36106B 小型・低ノイズ DC電源、100 V、0.4 A、40 W (1)
E36106B 小型・低ノイズ DC電源、100 V、0.4 A、40 W
- Keysight E36106B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と40 W/100 V/0.4 Aという仕様範囲です。