検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源

キーサイトのE36300シリーズ、E36100シリーズ、E3600シリーズ、U8000シリーズは、研究開発/製造/教育アプリケーションに最適な安定化電源を豊富に取り揃えています。各電源は、ベンチやラックでの使用が可能で、クリーンで安定したDC電源を供給できるので、作業の信頼性と効率が向上します。幅広い単出力DC電源、デュアル出力DC電源、トリプル出力DC電源の中からコンパクトでお求めやすい製品をお選びください。 

【黒い高性能 DC電源 の特徴を120秒の動画でご紹介!】
 

黒い高性能 第1弾 3出力DC電源 E36300Aシリーズ 

   ・黒い高性能 第2弾 小型・単出力DC電源E36100Bシリーズ 


【使いたいDC電源がすぐに見つかる!】
「直流電源セレクト便利帳(PDF)」をご活用ください。こちらのフォームからダウンロードいただけます。

主な特長:

  • 低ノイズパワーおよび優れたレギュレーション
  • 過電圧/過電流負荷保護機能
  • フロントとリアの出力端子(E3640モデル、E3633A、E3634A、E36312AおよびE36313A)
  • GPIB、RS-232C、LAN(LXI Core)、USB制御(モデルによって異なります)
  • 物理的なロック機構(U8000、E36100およびE36300シリーズ)
  • 小電流測定(E36100およびE36300シリーズ)
  • 豊富な機能-データロギング、出力シーケンス、出力リスト、自動直列/並列(E36300シリーズ)


下表を使用して、ベンチ/システムアプリケーションに最適な電源を選択してください。 

E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源
モデル 全パワー 出力 1 出力2 出力 3 インタフェース 寸法
(mm)
 
NEW E36102B 30 W 6V,5A     LAN/LXI,USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
NEW E36103B 40 W 20V,2A     LAN/LXI,USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
NEW E36104B 35 W 35V, 1A     LAN/LXI,USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
NEW E36105B 36 W 60V, 0.6A     LAN/LXI,USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
NEW E36106B 40 W 100V, 0.4A     LAN/LXI,USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36311A 80W 30W, 6V, 5A 25W, +25V, 1A 25W, -25V, 1A USB 幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 364
E36312A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A LAN/LXI,
USB, GPIB
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 364
E36313A 160W 60W, 6V, 10A 50W, 25V, 2A 50W, 25V, 2A LAN/LXI,
USB, GPIB
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 364
E36102A 30W 6V, 5A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36103A 40W 20V, 2A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36104A 35W 35V, 1A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36105A 36W 60V, 0.6A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36106A 40W 100V, 0.4A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
  E3620A 50W 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A   インタフェースなし 幅 = 212
高さ = 88
奥行 = 348
  E3630A 35W 15W, 6V, 2.5A 10W, 20V, 0.5A 10W, -20V, 0.5A インタフェースなし 幅= 213
高さ = 88
奥行 = 318
  E3631A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, -25V, 1A GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3632A 120W レンジ 1: 105W, 15V, 7A
レンジ 2: 120W, 30V, 4A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3633A 200W レンジ 1: 160W, 8V, 20A
レンジ 2: 200W, 20V, 10A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3634A 200W レンジ 1: 175W, 25V, 7A
レンジ 2: 200W, 50V, 4A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3640A 30W レンジ 1: 24W, 8V 3A
レンジ: 30W, 20V, 1.5A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
  E3641A 30W レンジ 1: 28W, 35V, 0.8A
レンジ 2: 30W, 60V, 0.5A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
  E3642A 50W レンジ 1: 40W,8V, 5A
レンジ 2: 50W, 20V, 2.5A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
  E3643A 49W レンジ 1: 49W, 35V,1.4A
レンジ 2: 48W, 60V, 0.8A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
  E3644A 80W レンジ 1: 64W, 8V, 8A
レンジ 2: 80W, 20V, 4A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
  E3645A 78W レンジ 1: 77W, 35V,2.2A
レンジ 2: 78W, 60V, 1.3A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
  E3646A 60W レンジ 1: 24W, 8V, 3A
レンジ 2: 30W, 20V, 1.5A
レンジ 1: 24W, 8V, 3A
レンジ 2: 30W, 20V, 1.5A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3647A 60W レンジ 1: 28W, 35V, 0.8A
レンジ 2: 30W, 60V, 0.5A
レンジ 1: 28W, 35V, 0.8A
レンジ 2: 30W, 60V, 0.5A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3648A 100W レンジ 1: 40W, 8V, 5A
レンジ 2: 50W, 20V, 2.5A
レンジ 1:  40W, 8V, 5A
レンジ 2: 50W, 20V, 2.5A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  E3649A 98W レンジ 1: 49W, 35V, 1.4A
レンジ 2: 48W, 60V, 0.8A
レンジ 1: 49W, 35V, 1.4A
レンジ 2: 48W, 60V, 0.8A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
  U8001A 90W 30V, 3A     インタフェースなし

幅=212.3
高さ=88.1
奥行=394.3

  U8002A 150W 30V, 5A     インタフェースなし 幅=212.3
高さ=88.1
奥行=394.3
  U8031A 375W 30V, 6A 30V, 6A 5V, 3A インタフェースなし 幅 = 212
高さ = 179
奥行 = 379
  U8032A 375W 60V, 3A 60V, 3A 5V, 3A インタフェースなし 幅 = 212
高さ = 179
奥行 = 379

製品の比較/一覧 (30)

製品の検索

  • E36102B 小型・低ノイズ DC電源、6 V、5 A、30 W E36102B 小型・低ノイズ DC電源、6 V、5 A、30 W (1) 

    E36102B 小型・低ノイズ DC電源、6 V、5 A、30 W

    • Keysight E36102B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と30 W/6 V/5 Aという仕様範囲です。

  • E36103B 小型・低ノイズ DC電源、20 V、2 A、40 W E36103B 小型・低ノイズ DC電源、20 V、2 A、40 W (1) 

    E36103B 小型・低ノイズ DC電源、20 V、2 A、40 W

    • Keysight E36103B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と40 W/20 V/2 Aという仕様範囲です。

  • E36104B 小型・低ノイズ DC電源、35 V、1 A、35 W E36104B 小型・低ノイズ DC電源、35 V、1 A、35 W (1) 

    E36104B 小型・低ノイズ DC電源、35 V、1 A、35 W

    • Keysight E36104B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と35 W/35 V/1 Aという仕様範囲です。

  • E36105B 小型・低ノイズ DC電源、60 V、0.6 A、36 W E36105B 小型・低ノイズ DC電源、60 V、0.6 A、36 W (1) 

    E36105B 小型・低ノイズ DC電源、60 V、0.6 A、36 W

    • Keysight E36105B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と36 W/60 V/0.6 Aという仕様範囲です。

  • E36106B 小型・低ノイズ DC電源、100 V、0.4 A、40 W E36106B 小型・低ノイズ DC電源、100 V、0.4 A、40 W (1) 

    E36106B 小型・低ノイズ DC電源、100 V、0.4 A、40 W

    • Keysight E36106B ベンチ用基本電源の特長は、コンパクトなサイズ(2U ¼ラック)と40 W/100 V/0.4 Aという仕様範囲です。

  • E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W (1) 

    E36102A DC電源、6 V、5 A、30 W

    • 6 V、5 A、30 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)

  • E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W (1) 

    E36103A DC電源、20 V、2 A、40 W

    • 20 V、2 A、40 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W (1) 

    E36104A DC電源、35 V、1 A、35 W

    • 35 V、1 A、35 W 
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W (1) 

    E36105A DC電源、60 V、0.6 A、36 W

    • 60 V、0.6 A、36 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)
       

  • E36106A DC電源、100V、0.4 A、40 W E36106A DC電源、100V、0.4 A、40 W (1) 

    E36106A DC電源、100V、0.4 A、40 W

    • 100V、0.4A、40 W
    • 単出力
    • USB、LAN/LXI Core
    • 小型(2U、¼ラック)