検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5700および新しいN8700シリーズ・システム直流電源、GPIB、単出力

Little Troy and Big Troy

小型、高密度で貴重なラック・スペースを節約

最大5200 Wをコンパクトな2Uスペースで提供(N8700シリーズ)

新製品のN8700シリーズは最大5200 Wをコンパクトな2Uのパッケージで、N5700シリーズは最大1560 Wをコンパクトな1Uのパッケージで提供します。両シリーズとも、優れた性能とさまざまな基本/拡張機能を備えています。

  • GPIB/LAN/USBインタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバ使用可能)を使ってリモート・プログラミングが可能
  • 出力電圧/電流のアナログ制御やモニタ機能
  • 複数台の電源を並列または直列接続して、より大きな電流/電圧が出力可能
  • 内蔵の測定機能により、配線が簡素化
  • フロントパネル制御/高度なプログラミング機能により、作業を効率化
  • OVP、UVL、OTなどの内蔵保護機能により、DUTの安全性を確保
  • LANインタフェースを使用し、Web経由でモニタや制御が可能
  • LXI class C準拠
  • N5700の標準モデルは、ユニバーサルAC電源ライン入力(85~265 Vac)に対応し、世界中で使用可能
  • N8700シリーズは、AC入力電圧オプションにより、230 Vac単相、208 Vac 3相、400 Vac 3相を用意

※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。
 

ニーズに最適な製品を見つけてください:

参考/学習資料:データ・シート、ダウンロード、マニュアルなど。"技術サポート"タブを選択してください。

新製品のN8700シリーズDCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 電圧 電流 最大パワー 寸法(mm)
  N8731A 8V 400A 3200W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8732A 10V 330A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8733A 15V 220A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8734A 20V 165A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8735A 30V 110A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8736A 40V 85A 3400W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8737A 60V 55A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8738A 80V 42A 3360W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8739A 100V 33A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8740A 150V 22A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8741A 300V 11A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8742A 600V 5.5A 3300W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8754A 20V 250A 5000W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8755A 30V 170A 5100W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8756A 40V 125A 5000W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8757A 60V 85A 5100W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8758A 80V 65A 5200W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8759A 100V 50A 5000W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8760A 150V 34A 5100W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8761A 300V 17A 5100W 幅=423
高さ=88
奥行=443
  N8762A 600V 8.5A 5100W 幅=423
高さ=88
奥行=443

 

N5700シリーズDCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 電圧 電流 最大パワー 寸法(mm)
  N5741A 6V 100A 600W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5742A 8V 90A 720W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5743A 12.5V 60A 750W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5744A 20V 38A 760W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5745A 30V 25A 750W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5746A 40V 19A 760W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5747A 60V 12.5A 750W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5748A 80V 9.5A 760W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5749A 100V 7.5A 750W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5750A 150V 5A 750W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5751A 300V 2.5A 750W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5752A 600V 1.3A 780W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5761A 6V 180A 1080W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5762A 8V 165A 1320W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5763A 12.5V 120A 1500W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5764A 20V 76A 1520W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5765A 30V 50A 1500W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5766A 40V 38A 1520W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5767A 60V 25A 1500W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5768A 80V 19A 1520W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5769A 100V 15A 1500W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5770A 150V 10A 1500W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5771A 300V 5A 1500W 幅=423
高さ=44
奥行=433
  N5772A 600V 2.6A 1560W 幅=423
高さ=44
奥行=433
その他の製品
モデル 概要
  N5740Aラックマウント・スライド・キット N5700シリーズ/N8700シリーズ DC電源(モデル番号:N5741A~N5752A、N5761A~N5772A、N8731A~N8742A、N8754A~N8762A)専用のラックマウント・スライド・キット
  • N8731A 電源、8 V、400 A、3200 W N8731A 電源、8 V、400 A、3200 W 

    N8731A 電源、8 V、400 A、3200 W

  • N8732A 電源、10 V、330 A、3300 W N8732A 電源、10 V、330 A、3300 W 

    N8732A 電源、10 V、330 A、3300 W

  • N8733A 電源、15 V、220 A、3300 W N8733A 電源、15 V、220 A、3300 W 

    N8733A 電源、15 V、220 A、3300 W

  • N8734A 電源、20 V、165 A、3300 W N8734A 電源、20 V、165 A、3300 W 

    N8734A 電源、20 V、165 A、3300 W

     

  • N8735A 電源、30 V、110 A、3300 W N8735A 電源、30 V、110 A、3300 W 

    N8735A 電源、30 V、110 A、3300 W

     

  • N8736A 電源、40 V、85 A、3400 W N8736A 電源、40 V、85 A、3400 W 

    N8736A 電源、40 V、85 A、3400 W

     

  • N8737A 電源、60 V、55 A、3300 W N8737A 電源、60 V、55 A、3300 W 

    N8737A 電源、60 V、55 A、3300 W

     

  • N8738A 電源、80 V、42 A、3360 W N8738A 電源、80 V、42 A、3360 W 

    N8738A 電源、80 V、42 A、3360 W

     

  • N8739A 電源、100 V、33 A、3300 W N8739A 電源、100 V、33 A、3300 W 

    N8739A 電源、100 V、33 A、3300 W

     

  • N8740A 電源、150 V、22 A、3300 W N8740A 電源、150 V、22 A、3300 W 

    N8740A 電源、150 V、22 A、3300 W

     

  • N8741A 電源、300 V、11 A、3300 W N8741A 電源、300 V、11 A、3300 W 

    N8741A 電源、300 V、11 A、3300 W

     

  • N8742A 電源、600 V、5.5 A、3300 W N8742A 電源、600 V、5.5 A、3300 W 

    N8742A 電源、600 V、5.5 A、3300 W

     

  • N8754A 電源、20 V、250 A、5000 W N8754A 電源、20 V、250 A、5000 W 

    N8754A 電源、20 V、250 A、5000 W

     

  • N8755A 電源、30 V、170 A、5100 W N8755A 電源、30 V、170 A、5100 W 

    N8755A 電源、30 V、170 A、5100 W

     

  • N8756A 電源、40 V、125 A、5000 W N8756A 電源、40 V、125 A、5000 W 

    N8756A 電源、40 V、125 A、5000 W

     

  • N8757A 電源、60 V、85 A、5100 W N8757A 電源、60 V、85 A、5100 W 

    N8757A 電源、60 V、85 A、5100 W

     

  • N8758A 電源、80 V、65 A、5200 W N8758A 電源、80 V、65 A、5200 W 

    N8758A 電源、80 V、65 A、5200 W

     

  • N8759A 電源、100 V、50 A、5000 W N8759A 電源、100 V、50 A、5000 W 

    N8759A 電源、100 V、50 A、5000 W

     

  • N8760A 電源、150 V、34 A、5100 W N8760A 電源、150 V、34 A、5100 W 

    N8760A 電源、150 V、34 A、5100 W

     

  • N8761A 電源、300 V、17 A、5100 W N8761A 電源、300 V、17 A、5100 W 

    N8761A 電源、300 V、17 A、5100 W

     

  • N8762A 電源、600 V、8.5 A、5100 W N8762A 電源、600 V、8.5 A、5100 W 

    N8762A 電源、600 V、8.5 A、5100 W

     

  • N5741A DCシステム電源(6 V、100 A、600 W) N5741A DCシステム電源(6 V、100 A、600 W) 

    N5741A DCシステム電源(6 V、100 A、600 W)

    Keysight基本DC電源は必須の機能を提供します。

  • N5742A DCシステム電源(8 V、90 A、720 W) N5742A DCシステム電源(8 V、90 A、720 W) 

    N5742A DCシステム電源(8 V、90 A、720 W)

  • N5743A DCシステム電源(12.5 V、60 A、750 W) N5743A DCシステム電源(12.5 V、60 A、750 W) 

    N5743A DCシステム電源(12.5 V、60 A、750 W)

  • N5744A DCシステム電源(20 V、38 A、760 W) N5744A DCシステム電源(20 V、38 A、760 W) 

    N5744A DCシステム電源(20 V、38 A、760 W)

  • N5745A DCシステム電源(30 V、25 A、750 W) N5745A DCシステム電源(30 V、25 A、750 W) 

    N5745A DCシステム電源(30 V、25 A、750 W)

  • N5746A DCシステム電源(40 V、19 A、760 W) N5746A DCシステム電源(40 V、19 A、760 W) 

    N5746A DCシステム電源(40 V、19 A、760 W)

  • N5747A DCシステム電源(60 V、12.5 A、750 W) N5747A DCシステム電源(60 V、12.5 A、750 W) 

    N5747A DCシステム電源(60 V、12.5 A、750 W)

  • N5748A DCシステム電源(80 V、9.5 A、760 W) N5748A DCシステム電源(80 V、9.5 A、760 W) 

    N5748A DCシステム電源(80 V、9.5 A、760 W)

  • N5749A DCシステム電源(100 V、7.5 A、750 W) N5749A DCシステム電源(100 V、7.5 A、750 W) 

    N5749A DCシステム電源(100 V、7.5 A、750 W)

  • N5750A DCシステム電源(150 V、5 A、750 W) N5750A DCシステム電源(150 V、5 A、750 W) 

    N5750A DCシステム電源(150 V、5 A、750 W)

  • N5751A DCシステム電源(300 V、2.5 A、750 W) N5751A DCシステム電源(300 V、2.5 A、750 W) 

    N5751A DCシステム電源(300 V、2.5 A、750 W)

  • N5752A DCシステム電源(600V、1.3A、780W) N5752A DCシステム電源(600V、1.3A、780W) 

    N5752A DCシステム電源(600V、1.3A、780W)

  • N5761A 電源、6 V、180 A、1080 W N5761A 電源、6 V、180 A、1080 W 

    N5761A 電源、6 V、180 A、1080 W

  • N5762A 電源、8V、165A、1320W N5762A 電源、8V、165A、1320W 

    N5762A 電源、8V、165A、1320W

  • N5763A 電源、12.5V、120A、1500W N5763A 電源、12.5V、120A、1500W 

    N5763A 電源、12.5V、120A、1500W

  • N5764A 電源、20V、76A、1520W N5764A 電源、20V、76A、1520W 

    N5764A 電源、20V、76A、1520W

  • N5765A 電源、30 V、50 A、1500 W N5765A 電源、30 V、50 A、1500 W 

    N5765A 電源、30 V、50 A、1500 W

  • N5766A 電源、40 V、38 A、1520 W N5766A 電源、40 V、38 A、1520 W 

    N5766A 電源、40 V、38 A、1520 W

  • N5767A 電源、60 V、25 A、1500 W N5767A 電源、60 V、25 A、1500 W 

    N5767A 電源、60 V、25 A、1500 W

  • N5768A 電源、80V、19A、1520W N5768A 電源、80V、19A、1520W 

    N5768A 電源、80V、19A、1520W

  • N5769A 電源、100V、15A、1500W N5769A 電源、100V、15A、1500W 

    N5769A 電源、100V、15A、1500W

  • N5770A 電源、150V、10A、1500W N5770A 電源、150V、10A、1500W 

    N5770A 電源、150V、10A、1500W

  • N5771A 電源、300V、5A、1500W N5771A 電源、300V、5A、1500W 

    N5771A 電源、300V、5A、1500W

  • N5772A 電源、600V、2.6A、1560W N5772A 電源、600V、2.6A、1560W 

    N5772A 電源、600V、2.6A、1560W

  • N5740A ラックマウント・スライド・キット N5740A ラックマウント・スライド・キット 

    N5740A ラックマウント・スライド・キット

    このラックマウント・キットは、以下のモデルで使用できます:N5741A-N5752A、N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A。