検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

50 W、DCベンチ電源、2出力

汎用アプリケーションのためのクリーンで信頼できる2出力電源

このコンパクトで低価格の電源は、2つの独立した分離出力を備え、汎用的なベンチトップ・テストに最適です。

  • ベンチ・スペースを節約できる小形の2出力電源
  • 優れたレギュレーションの低雑音出力による測定品質の向上
  • 過負荷インジケータとフロント・パネル・メータにより出力をモニタ
  • 10回転ツマミによる精密な調整

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - テクニカル・サポートを参照

適切なE3600電源の選択

50 W、DCベンチ電源、2出力
モデル 
最大パワー 
出力レンジ1 
出力レンジ2 
インタフェース
寸法(mm) 
  E3620A50 W 
25 W、25 V、1 A 
15 V、2 A 
なし
幅=212
高さ=88
奥行き=345
  • E3620A 50W デュアル出力電源(2×25 V、1 A) E3620A 50W デュアル出力電源(2×25 V、1 A) 

    E3620A 50W デュアル出力電源(2×25 V、1 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。