検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

35 W、DCベンチ電源、3出力

汎用アプリケーションのためのクリーンで信頼できる3出力電源

この低価格の3出力電源は、高信頼・高安定電源と、手動テストのための基本的機能を備えています。

  • コンパクトな筐体に3個の出力を装備してラック・スペースを節約
  • 過負荷インジケータおよびフロント・パネル・メータにより出力をモニタ
  • 平衡電圧を必要とする回路のテストでは2個の20 V出力のオート・トラッキング供給が可能

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - テクニカル・サポートを参照 適切なE3600電源の選択
35 W、DCベンチ電源、3出力
モデル 
最大パワー 
出力レンジ1
出力レンジ2
出力レンジ3
インタフェース
寸法(mm)
  E3630A35 W 
10 W、20 V、0.5 A 
10 W、-20 V、0.5 A  
15 W、6 V、2.5 A
なし
幅=212
高さ=88
奥行き=345
  • E3630A 35W トリプル出力(6 V/2.5 A、 ±20 V/0.5 A) E3630A 35W トリプル出力(6 V/2.5 A、 ±20 V/0.5 A) 

    E3630A 35W トリプル出力(6 V/2.5 A、 ±20 V/0.5 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。