検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6600 W DCシステム電源(GPIB内蔵、単出力)

ハイ・パワーを低ノイズで実現

これらの電源は、製造テストや長期間のバーン・インなどの要求の厳しいハイ・パワー・アプリケーションに適した高信頼性かつ高性能の電源です。

  • GPIBインタフェースとSCPIコマンド・セットによるリモート・プログラミングが可能。
  • 低リップルかつ高精度の電圧/電流プログラミングにより、正確な出力が可能。
  • 直列接続することにより、1つのGPIBアドレスを用いて最大16台の電源を制御可能。
  • 内蔵の測定システムでは、DMM品質の電圧/電流測定が可能。
  • 過電圧/過電流保護機能により、DUTを自動的に保護。
  • 出力電圧/電流の高速アナログ制御機能を内蔵。

ニーズに最適な製品をお選びください:

  • 参考/学習資料:データ・シート、ダウンロード、マニュアルなど。右の"技術サポート"のリンクを選択してください。
6600W、DCシステム電源、GPIB、単出力
     
モデル電圧電流最大パワー寸法
(mm)
6690A15V440A6600W幅=426
高さ=222
奥行=675
6691A30V220A6600W幅=426
高さ=222
奥行=675
6692A60V110A6600W幅=426
高さ=222
奥行=675
  • 6690A 6600 Wシステム電源(15 V、440 A) [販売終了製品] 6690A 6600 Wシステム電源(15 V、440 A) [販売終了製品] 

    6690A 6600 Wシステム電源(15 V、440 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6691A 6600 Wシステム電源(30 V、220 A) [販売終了製品] 6691A 6600 Wシステム電源(30 V、220 A) [販売終了製品] 

    6691A 6600 Wシステム電源(30 V、220 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6692A 6600 Wシステム電源(60 V、110 A) [販売終了製品] 6692A 6600 Wシステム電源(60 V、110 A) [販売終了製品] 

    6692A 6600 Wシステム電源(60 V、110 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。