検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5000 W単出力DCシステム電源

信頼性の高いパワー、製造テストへの統合も容易

これらの電源は、低ノイズで安定した信頼性の高いDCパワーを提供します。長期間のバーンイン・アプリケーション用にも最適です。

  • GPIBインタフェースとSCPIコマンド・セットを使用して、リモート・プログラミングが可能。
  • 低リップルおよび低ノイズにより、測定確度が向上。
  • 誘導性負荷への供給電力を実現する補償機能を使用可能。
  • 直列接続することにより、1つのGPIBアドレスを用いて最大16台の電源を制御可能。
  • 内蔵の測定システムを使用してDMM品質の電圧および電流測定が可能。
  • 過電圧/過電流保護機能により、DUTを自動的に保護。

ニーズに最適な製品タイプをお選びください:

  • 参考/学習資料:データ・シート、ダウンロード、マニュアルなどテクニカル・サポート
5000 W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 
電圧 
電流 
最大パワー 
寸法(mm)
  6680A-J04*3.3 V 
1000 A 
3300 W 
幅=426
高さ=222
奥行き=675 
  6680A5 V 
875 A 
4375 W 
幅=426
高さ=222
奥行き=675 
  6681A8 V 
580 A 
4640 W 
幅=426
高さ=222
奥行き=675 
  6682A21 V 
240 A 
5040 W 
幅=426
高さ=222
奥行き=675 
  6683A32 V 
160 A 
5120 W 
幅=426
高さ=222
奥行き=675 
  6684A40 V 
128 A 
5120 W 
幅=426
高さ=222
奥行き=675 

* この製品はスペシャル・オプションです。

  • 6680A 4375 W電源(5V、875A) 6680A 4375 W電源(5V、875A) 

    6680A 4375 W電源(5V、875A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6680A-J04 特注電源(3.3 V、1000 A) 6680A-J04 特注電源(3.3 V、1000 A) 

    6680A-J04 特注電源(3.3 V、1000 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6681A 5000 Wシステム電源(8 V、580 A) 6681A 5000 Wシステム電源(8 V、580 A) 

    6681A 5000 Wシステム電源(8 V、580 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6682A 5000 Wシステム電源(21 V、240 A) 6682A 5000 Wシステム電源(21 V、240 A) 

    6682A 5000 Wシステム電源(21 V、240 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6683A 5000 Wシステム電源(32 V、160 A) 6683A 5000 Wシステム電源(32 V、160 A) 

    6683A 5000 Wシステム電源(32 V、160 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6684A 5000 Wシステム電源(40 V、128 A) 6684A 5000 Wシステム電源(40 V、128 A) 

    6684A 5000 Wシステム電源(40 V、128 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。