検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

2000W、DCシステム電源、GPIB、単出力

テストのスループットを最大限に高める高性能・低雑音電源

これらの高精度電源は、信頼性が高く、低リップルかつ低雑音で、非常に確度の高い電圧/電流測定機能を有しています。

  • 高速かつ低雑音の出力による、テスト・スループットの向上
  • GPIBインタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバあり)を使用可能
  • 出力電圧/電流のアナログ・モニタおよび制御機能
  • シリアル・リンク・システムにより、1つのGPIBアドレスで最高16個の電源を制御可能
  • 複数の電源の並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 保護機能により、DUTの安全性を確保

ニーズに合った製品を見つけてください:

  • 関連資料:データシート、ダウンロード、マニュアルなどがあります。右側にある「テクニカル・サポート」へのリンクを選択してください
2000W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル  電圧  電流  最大出力  寸法
(mm) 
  6671A 8V  220A  1760W  幅=426
高さ=145
奥行=640 
  6671A-J08* 8V  220A  1760W  幅=426
高さ=145
奥行=640 
  6671A-J04* 10V  200A  2000W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6671A-J03* 14V   150A  2100W  幅=426
高さ=145
奥行=640 
  6671A-J17* 15V  120A  1800W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6672A 20V  100A  2000W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6672A-J04* 24V  85A   2040W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6673A 35V  60A  2100W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6673A-J03* 37.5V  45A  1687.5W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6673A-J08* 40V  50A  2000W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6674A-J07* 50V  42A  2100W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6674A-J03* 56V  38A  2128W  幅=426
高さ=145
奥行=640 
  6674A 60V  35A  2100W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6675A-J08* 100V  22A  2200W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6675A-J09* 110V  20A  2200W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6675A 120V  18A  2160W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6675A-J06* 135V  16A  2160W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6675A-J11* 150V  15A  2250W  幅=426
高さ=145
奥行=640
  6675a-J04* 160V  13A  2080W  幅=426
高さ=145
奥行=640 
  6675A-J07* 200V  11A  2200W  幅=426
高さ=145
奥行=640 
  E4356A 2レンジ出力 70V
80V 
26A
30A 
2100W  幅=426
高さ=145
奥行=640 

 

* この製品は、スペシャル・オプションです。

  • 6671A 2000 Wシステム電源(8 V、220 A) [販売終了製品] 6671A 2000 Wシステム電源(8 V、220 A) [販売終了製品] 

    6671A 2000 Wシステム電源(8 V、220 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6671A-J03 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品] 6671A-J03 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品] 

    6671A-J03 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6671A-J04 特注電源(10V、200A) [販売終了製品] 6671A-J04 特注電源(10V、200A) [販売終了製品] 

    6671A-J04 特注電源(10V、200A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6671A-J08 特注電源(0~8 V、30~220 A) [販売終了製品] 6671A-J08 特注電源(0~8 V、30~220 A) [販売終了製品] 

    6671A-J08 特注電源(0~8 V、30~220 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6671A-J17 特注電源(15 V、120 A) [販売終了製品] 6671A-J17 特注電源(15 V、120 A) [販売終了製品] 

    6671A-J17 特注電源(15 V、120 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6672A 2000 Wシステム電源(20 V、100 A) [販売終了製品] 6672A 2000 Wシステム電源(20 V、100 A) [販売終了製品] 

    6672A 2000 Wシステム電源(20 V、100 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6672A-J04 特注電源(24 V、85 A) [販売終了製品] 6672A-J04 特注電源(24 V、85 A) [販売終了製品] 

    6672A-J04 特注電源(24 V、85 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6673A 2000 Wシステム電源(35 V、60 A) [販売終了製品] 6673A 2000 Wシステム電源(35 V、60 A) [販売終了製品] 

    6673A 2000 Wシステム電源(35 V、60 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6673A-J03 特注電源( 37.5V、45 A) [販売終了製品] 6673A-J03 特注電源( 37.5V、45 A) [販売終了製品] 

    6673A-J03 特注電源( 37.5V、45 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6673A-J08 特注電源(40V、50 A) [販売終了製品] 6673A-J08 特注電源(40V、50 A) [販売終了製品] 

    6673A-J08 特注電源(40V、50 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6674A 2000 Wシステム電源(60 V、35 A) [販売終了製品] 6674A 2000 Wシステム電源(60 V、35 A) [販売終了製品] 

    6674A 2000 Wシステム電源(60 V、35 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6674A-J03 特注電源(56V、38 A) [販売終了製品] 6674A-J03 特注電源(56V、38 A) [販売終了製品] 

    6674A-J03 特注電源(56V、38 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6674A-J07 特注電源(50 V、42 A) [販売終了製品] 6674A-J07 特注電源(50 V、42 A) [販売終了製品] 

    6674A-J07 特注電源(50 V、42 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6675A 2000 Wシステム電源(120 V、18 A) [販売終了製品] 6675A 2000 Wシステム電源(120 V、18 A) [販売終了製品] 

    6675A 2000 Wシステム電源(120 V、18 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6675A-J06 特注電源(135V、16 A) [販売終了製品] 6675A-J06 特注電源(135V、16 A) [販売終了製品] 

    6675A-J06 特注電源(135V、16 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6675A-J07 特注電源(200 V、11 A) [販売終了製品] 6675A-J07 特注電源(200 V、11 A) [販売終了製品] 

    6675A-J07 特注電源(200 V、11 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6675A-J08 特注電源(100 V、22 A) [販売終了製品] 6675A-J08 特注電源(100 V、22 A) [販売終了製品] 

    6675A-J08 特注電源(100 V、22 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6675A-J09 特注電源(110V、20 A) [販売終了製品] 6675A-J09 特注電源(110V、20 A) [販売終了製品] 

    6675A-J09 特注電源(110V、20 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6675A-J11 特注電源(150V、15 A) [販売終了製品] 6675A-J11 特注電源(150V、15 A) [販売終了製品] 

    6675A-J11 特注電源(150V、15 A) [販売終了製品]

    高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • E4356A テレコムDC電源(70 V/30 A、80 V/26 A) [販売終了製品] E4356A テレコムDC電源(70 V/30 A、80 V/26 A) [販売終了製品] 

    E4356A テレコムDC電源(70 V/30 A、80 V/26 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。E4356A 2000 W単出力電源(GPIB内蔵)は、デュアル・レンジの高速、低ノイズ出力電源で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能を備え、測定機能とプログラマブル機能も内蔵しています。