検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

2000 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力)

ハイ・パワーを低ノイズで提供する効率的なソリューション

これらの単出力電源は、種類が豊富で信頼性に優れたハイ・パワーと低ノイズを同時に提供します。

  • フロント・パネルのキーパッドとアナログ・プログラミングを使用して、電圧/電流を制御可能。
  • 低リップル/低ノイズ出力により、正確な結果。
  • 複数の電源を並列接続または直列接続することにより、さまざまな出力が可能。
  • 5つの保存/呼出しオペレーティング・ステートを使って、設定を迅速に変更可能。
  • 過電圧/過電流保護機能により、DUTを自動的に保護。

ニーズに最適な製品をお選びください:

  • 参考/学習資料:データ・シート、ダウンロード、マニュアルなど。テクニカル・サポートを選択してください。
2000W、DCシステム電源、インタフェースなし、単出力
モデル電圧電流最大パワー寸法
(mm)
  6571A8V220A1760W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6571A-J04*10V200A2000W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6571A-J03*14V150A2100W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6571A-J17*15V120A1900W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6572A20V100A2000W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6573A35V60A2100W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6573A-J03*37.5V45A1687W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6573A-J08*40V50A2000W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6574A-J07*50V42A2100W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6574A-J03*56V38A2128W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6574A60V35A2100W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A-J08*100V22A2200W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A-J09*110V20A2200W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A120V18A2160W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A-J06*135V16A2160W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A-J11*150V15A2250W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A-J04*160V13A2080W幅=426
高さ=133
奥行=640
  6575A-J07*200V11A2110W幅=426
高さ=133
奥行=640

*スペシャル・オーダ・オプションがあります。

  • 6571A 2000 W電源(8 V、220 A) [販売・サポート終了製品] 6571A 2000 W電源(8 V、220 A) [販売・サポート終了製品] 

    6571A 2000 W電源(8 V、220 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6571A-J03 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品] 6571A-J03 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品] 

    6571A-J03 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6571A-J04 特注電源(10 V、200 A) [販売終了製品] 6571A-J04 特注電源(10 V、200 A) [販売終了製品] 

    6571A-J04 特注電源(10 V、200 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6571A-J17 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品] 6571A-J17 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品] 

    6571A-J17 特注電源(14 V、150 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6572A 2000 W電源(20 V、100 A) [販売・サポート終了製品] 6572A 2000 W電源(20 V、100 A) [販売・サポート終了製品] 

    6572A 2000 W電源(20 V、100 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6573A 2000 W電源(35 V、60 A) [販売・サポート終了製品] 6573A 2000 W電源(35 V、60 A) [販売・サポート終了製品] 

    6573A 2000 W電源(35 V、60 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6573A-J03 特注電源(37.5 V、45 A) [販売終了製品] 6573A-J03 特注電源(37.5 V、45 A) [販売終了製品] 

    6573A-J03 特注電源(37.5 V、45 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6573A-J08 特注電源(40 V、50 A) [販売終了製品] 6573A-J08 特注電源(40 V、50 A) [販売終了製品] 

    6573A-J08 特注電源(40 V、50 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6574A 2000 W電源(60 V、35 A) [販売・サポート終了製品] 6574A 2000 W電源(60 V、35 A) [販売・サポート終了製品] 

    6574A 2000 W電源(60 V、35 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6574A-J03 特注電源(56 V、38 A) [販売終了製品] 6574A-J03 特注電源(56 V、38 A) [販売終了製品] 

    6574A-J03 特注電源(56 V、38 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6574A-J07 特注電源(50 V、42 A) [販売終了製品] 6574A-J07 特注電源(50 V、42 A) [販売終了製品] 

    6574A-J07 特注電源(50 V、42 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A 2000 W電源(120 V、18 A) [販売・サポート終了製品] 6575A 2000 W電源(120 V、18 A) [販売・サポート終了製品] 

    6575A 2000 W電源(120 V、18 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A-J04 特注電源(160 V、13 A) [販売終了製品] 6575A-J04 特注電源(160 V、13 A) [販売終了製品] 

    6575A-J04 特注電源(160 V、13 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A-J06 特注電源(135 V、16 A) [販売終了製品] 6575A-J06 特注電源(135 V、16 A) [販売終了製品] 

    6575A-J06 特注電源(135 V、16 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A-J07 特注電源(200 V、11 A) [販売終了製品] 6575A-J07 特注電源(200 V、11 A) [販売終了製品] 

    6575A-J07 特注電源(200 V、11 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A-J08 特注電源(100 V、22 A) [販売終了製品] 6575A-J08 特注電源(100 V、22 A) [販売終了製品] 

    6575A-J08 特注電源(100 V、22 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A-J09 特注電源(110 V、20 A) [販売終了製品] 6575A-J09 特注電源(110 V、20 A) [販売終了製品] 

    6575A-J09 特注電源(110 V、20 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6575A-J11 特注電源(150 V、15 A) [販売終了製品] 6575A-J11 特注電源(150 V、15 A) [販売終了製品] 

    6575A-J11 特注電源(150 V、15 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。