検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

500 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力)

高速保護機能を備え、柔軟で信頼性のある電源

これらの高信頼性汎用電源では、高速アップ/ダウンプログラミングにより、テスト・スループットが向上します。

  • フロント・パネルと出力電圧/電流のアナログのモニタ/制御機能を内蔵。
  • 高速アップ/ダウンプログラミングにより、テスト時間を短縮可能。
  • リップルとノイズが非常に小さいので、極めて正確な測定が可能。
  • 複数の電源を並列または直列接続して、さまざまな出力が可能
  • 過電圧および過電流保護機能とリモート・センシング機能により、DUTを保護。

ニーズに最適な製品をお選びください:

  • 参考/学習資料:データ・シート、ダウンロード、マニュアルなど。右の"技術サポート"を選択してください。
500 W DCシステム電源(インタフェースなし、単出力)
モデル電圧電流最大パワー寸法 (mm)
  6551A-J03*6V60A360W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6551A8V50A400W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6551A-J01*10V50A500W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6552A20V25A500W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6553A-J17*30V17A525W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6553A35V15A525W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6553A-J04*40V12.5A500W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6554A-J05*50V10A500W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6554A60V9A540W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6554A-J04*70V7.5A525W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6554A-J12*80V6A480W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6555A120V4A480W幅=426
高さ=133
奥行=498
  6555A-J10*156V3A468W幅=426
高さ=133
奥行=498

* この製品はスペシャル・オプションです。

  • 6551A 500 W DCシステム電源(8 V、50 A) [販売・サポート終了製品] 6551A 500 W DCシステム電源(8 V、50 A) [販売・サポート終了製品] 

    6551A 500 W DCシステム電源(8 V、50 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6551A-J01 特注電源(10 V、50 A) [販売終了製品] 6551A-J01 特注電源(10 V、50 A) [販売終了製品] 

    6551A-J01 特注電源(10 V、50 A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6551A-J03 特注電源(6 V、60 A) [販売終了製品] 6551A-J03 特注電源(6 V、60 A) [販売終了製品] 

    6551A-J03 特注電源(6 V、60 A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6552A 500 W DCシステム電源(20 V、25 A) [販売・サポート終了製品] 6552A 500 W DCシステム電源(20 V、25 A) [販売・サポート終了製品] 

    6552A 500 W DCシステム電源(20 V、25 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6553A 500 W DCシステム電源(35 V、15 A) [販売・サポート終了製品] 6553A 500 W DCシステム電源(35 V、15 A) [販売・サポート終了製品] 

    6553A 500 W DCシステム電源(35 V、15 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6553A-J04 特注電源(40 V、12.5 A) [販売終了製品] 6553A-J04 特注電源(40 V、12.5 A) [販売終了製品] 

    6553A-J04 特注電源(40 V、12.5 A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6553A-J17 特注電源(30 V、17.5 A) [販売終了製品] 6553A-J17 特注電源(30 V、17.5 A) [販売終了製品] 

    6553A-J17 特注電源(30 V、17.5 A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6554A 500 W DCシステム電源(60 V、9 A) [販売・サポート終了製品] 6554A 500 W DCシステム電源(60 V、9 A) [販売・サポート終了製品] 

    6554A 500 W DCシステム電源(60 V、9 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6554A-J04 特注電源(70 V、7.5 A) [販売終了製品] 6554A-J04 特注電源(70 V、7.5 A) [販売終了製品] 

    6554A-J04 特注電源(70 V、7.5 A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6554A-J05 特注電源(50 V、10 A) [販売終了製品] 6554A-J05 特注電源(50 V、10 A) [販売終了製品] 

    6554A-J05 特注電源(50 V、10 A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6554A-J12 特注電源 (80V、 6A) [販売終了製品] 6554A-J12 特注電源 (80V、 6A) [販売終了製品] 

    6554A-J12 特注電源 (80V、 6A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6555A 500 W DCシステム電源(120 V、4 A) [販売・サポート終了製品] 6555A 500 W DCシステム電源(120 V、4 A) [販売・サポート終了製品] 

    6555A 500 W DCシステム電源(120 V、4 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。

  • 6555A-J10 特注電源 (156V、 3A) [販売終了製品] 6555A-J10 特注電源 (156V、 3A) [販売終了製品] 

    6555A-J10 特注電源 (156V、 3A) [販売終了製品]

    Keysightのアプリケーション専用DC電源は、特定ニーズに適したカスタム仕様のソリューションを提供します。