検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

200 W、DCシステム電源、インタフェースなし、単出力


正確な測定を保証するクリーンな出力の信頼できる電源

 

この信頼できる単出力電源シリーズは、ベンチ用またはアナログ制御システム用の汎用アプリケーション向けに最適な性能と機能を提供します。

  • 出力電圧/電流のフロント・パネル制御およびアナログ制御が可能
  • 高速なアップ/ダウンプログラミングにより、システム・アプリケーションでのテスト時間を短縮
  • きわめて少ないリップルとノイズが測定性能を向上
  • 複数ユニットの並列/直列接続による多様な出力
  • 過電圧/過電流保護およびリモート・センシングによりDUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - 右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照
200 W、DCシステム電源、インタフェースなし、単出力
モデル 
電圧 
電流 
最大パワー 
寸法(mm)
  6541A8 V 
20 A 
160 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439 
  6541A-J04*13 V 
15.3 A 
199 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439 
  6542A20 V 
10 A  
 
200 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439 
  6543A35 V 
6 A 
210 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439 
  6544A60 V 
3.5 A 
210 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439 
  6544A-J09*70 V 
3 A 
210 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439
  6545A120 V 
1.5 A 
180 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439 
  6545A-J05*150 V 
1.2 A 
180 W 
幅=426
奥行き=88
高さ=439

* この製品はスペシャル・オプションです。

  • 6541A 200 W電源(8 V、20 A) [販売・サポート終了製品] 6541A 200 W電源(8 V、20 A) [販売・サポート終了製品] 

    6541A 200 W電源(8 V、20 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6541A-J04 特注電源(13 V、15.3 A) [販売終了製品] 6541A-J04 特注電源(13 V、15.3 A) [販売終了製品] 

    6541A-J04 特注電源(13 V、15.3 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6542A 200 W電源(20 V、10 A) [販売・サポート終了製品] 6542A 200 W電源(20 V、10 A) [販売・サポート終了製品] 

    6542A 200 W電源(20 V、10 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6543A 200 W電源(35 V、6 A) [販売・サポート終了製品] 6543A 200 W電源(35 V、6 A) [販売・サポート終了製品] 

    6543A 200 W電源(35 V、6 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6544A 200 W電源(60 V、3.5 A) [販売・サポート終了製品] 6544A 200 W電源(60 V、3.5 A) [販売・サポート終了製品] 

    6544A 200 W電源(60 V、3.5 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6544A-J09 特注電源(70 V、3 A) [販売終了製品] 6544A-J09 特注電源(70 V、3 A) [販売終了製品] 

    6544A-J09 特注電源(70 V、3 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6545A 200 W電源(120 V、1.5 A) [販売・サポート終了製品] 6545A 200 W電源(120 V、1.5 A) [販売・サポート終了製品] 

    6545A 200 W電源(120 V、1.5 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6545A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) [販売終了製品] 6545A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) [販売終了製品] 

    6545A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。