検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1200W、DCシステム電源、GPIB、単出力

要求の厳しい大規模テスト・システム向け高効率電源

オートレンジ機能を備えたこれらの単出力電源は、複数の測定器の働きをしますので、ラック・スペースの節約になるだけでなく、システムの複雑さも軽減されます。

  • GPIBインタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバあり)を使用可能
  • 出力電圧/電流のアナログ制御が可能
  • シリアル・リンク機能により、1つのGPIBアドレスで最高16個の電源を制御可能
  • 複数の電源の並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 保護機能により、DUTの安全性を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 関連資料:データシート、ダウンロード、マニュアルなどがあります。右側にある「テクニカル・サポート」へのリンクを選択してください。
1200W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル
電圧
電流
最大出力
寸法(mm)
 
  6031A
20V  

120A1064W 幅=426
高さ=128
奥行=427 
  6032A60V 
50A 
1200W 
幅=426
高さ=128
奥行=427 
  6030A200V 
17A  
1200W 
幅=426
高さ=128
奥行=427 
  6035A500V 
5A 
1050W 
幅=426
高さ=128
奥行=427

絞込み

コンテンツのタイプ

1-10 / 10

並べ替え
603x Series Single-Output, Autoranging 200 & 1000 W GPIB Power Supplies Data Sheet
This data sheet contains specifications, general characteristics, and other related information for the Keysight 6030A, 6031A, 6032A, 6033A, 6035A, and 6038A GPIB power supplies.

データシート 2020-06-03

PDF PDF 1.37 MB
Keysight Basic Instruments November 2019 - January 2020
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

ブローシャ 2020-02-11

PDF PDF 6.96 KB
Keysight Technologies 電源製品について知っておきたい10のヒント
オペレーションと測定能力を向上させる簡単な方法を紹介しています

アプリケーション・ノート 2015-10-20

システム/ベンチ計測器カタログ
このカタログには、デジタル・マルチメータ、DC電源、任意波形発生器などのさまざまな測定器の詳細な技術情報とアプリケーション情報が記載されています。180種類以上の製品の中からアプリケーションに最適な製品を簡単に選択できるように、各製品カテゴリ別にセレクション・ガイドも含まれています。

カタログ 2006-10-16

PDF PDF 6.36 MB
基地局製造テスト向けDC電源ファミリ ブローシャ
基地局製造テスト用の信頼性の高いDC電源はKeysightの充実した電源ファミリから

プロモーション資料 2002-05-20

PDF PDF 431 KB
テスト時間を短縮するための、電源使用に関する10のヒント
この全12ページのアプリケーション・ノートでは、電源を最大限に活用するためのヒントを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2002-03-13

Battery Testing (AN 372-2)
This Application Note shows how an electronic load can be used to discharge batteries of various chemistries to determine actual capacity, capacity retention and impedance.

アプリケーション・ノート 2002-02-22

DC Power Supplies for Base Station Testing
This Product Note provides information on how to maximize the utility of the dc power supplies that are in your base station test systems.

アプリケーション・ノート 2001-07-16

6030A/6031A/6032A/6035A Service Manual

サービス・マニュアル 2000-09-01

PDF PDF 3 MB
6030A/6031A/6032A/6033A/6035A/6038A Operating Manual

ユーザ・マニュアル 2000-02-01

PDF PDF 1.35 MB