検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

750 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

ラック・スペースを節約する小形高密度電源

コンパクトな1Uパッケージで最大780 Wを供給し、充実した性能とさまざまな基本および拡張機能を有します。

  • ユニバーサルAC入力(85-265 V AC)により、世界中のあらゆるAC電源電圧に対応
  • GPIB、LAN、USBインタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバあり)を使用可能
  • 出力電圧/電流のアナログ制御およびモニタ
  • 複数電源の並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 保護機能によりDUTの安全を確保
  • LXIクラスC準拠

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照
750 W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 
電圧 
電流 
最大パワー 
寸法(mm) 
  N5741A6 V 
100 A 
600 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5742A8 V 
90 A 
720 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5743A12.5 V 
60 A 
750 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5744A20 V 
38 A 
760 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433
  N5745A30 V 
25 A 
750 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5746A40 V 
19 A 
760 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5747A60 V 
12.5 A 
750 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5748A80 V 
9.5 A 
760 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5749A100 V 
7.5 A 
750 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5750A150 V 
5 A 
750 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5751A300 V 
2.5 A 
750 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
  N5752A600 V 
1.3 A 
780 W 
幅=423
高さ=44
奥行き=433 
その他の製品
モデル
概説
  N5740Aラックマウント・スライド・キットN5700シリーズ・システムDC電源用のラックマウント・スライド・キット、該当モデル番号: N5741A-N5752A、N5761A-N5772A

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索