検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

500 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

高速かつ柔軟性の高い自動テスト用電源

高速なアップ/ダウン・プログラミング時間により、テストのスループットが向上する信頼性の高い電源です。

  • 高速、低雑音出力によりテストのスループットを向上
  • GPIBインタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバあり)を使用可能
  • 出力電圧/電流のアナログ制御
  • シリアル・リンク機能により、1つのGPIBアドレスで最大16個の電源を制御
  • 複数電源の並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 保護機能によりDUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照
500 W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 
最大電圧
最大電流
最大パワー 
寸法(mm) 
  6651A-J03*6 V 
60 A 
360 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6651A8 V 
50 A 
400 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6651A-J01*10 V 
50 A 
500 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498
  6651A-J09*17 V / 20 V 
30 A / 15 A 
510 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6652A20 V  
25 A 
500 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6652A-J0327 V 
20 A 
540 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6653A-J17*30 V 
17.5 A 
525 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6653A35 V 
15 A 
525 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6653A-J04*40 V 
12.5 V 
500 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6654A-J0550 V 
10 A 
500 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6654A60 V 
9 A 
540 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498
  6654A-J04*70 V 
7.5 A 
525 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6654A-J12*80 V 
6 A 
480 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6655A120 V 
4 A 
480 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6655A-J05*150 V 
3.2 A 
480 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 
  6655A-J10*156 V 
3 A 
468 W 
幅=425
高さ=133
奥行き=498 

  • 6651A 500 Wシステム電源(8 V、50 A) [販売終了製品] 6651A 500 Wシステム電源(8 V、50 A) [販売終了製品] 

    6651A 500 Wシステム電源(8 V、50 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6651A-J01 特注電源(10 V、50 A) [販売終了製品] 6651A-J01 特注電源(10 V、50 A) [販売終了製品] 

    6651A-J01 特注電源(10 V、50 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6651A-J03 特注電源(6 V、60 A) [販売終了製品] 6651A-J03 特注電源(6 V、60 A) [販売終了製品] 

    6651A-J03 特注電源(6 V、60 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6651A-J09 特注電源(17 V/30 A、20 V/15 A) [販売終了製品] 6651A-J09 特注電源(17 V/30 A、20 V/15 A) [販売終了製品] 

    6651A-J09 特注電源(17 V/30 A、20 V/15 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6652A 500 Wシステム電源(20 V、25 A) [販売終了製品] 6652A 500 Wシステム電源(20 V、25 A) [販売終了製品] 

    6652A 500 Wシステム電源(20 V、25 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6652A-J03 特注電源(27 V、20 A) [販売終了製品] 6652A-J03 特注電源(27 V、20 A) [販売終了製品] 

    6652A-J03 特注電源(27 V、20 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6653A 500 Wシステム電源(35 V、15 A) [販売終了製品] 6653A 500 Wシステム電源(35 V、15 A) [販売終了製品] 

    6653A 500 Wシステム電源(35 V、15 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6653A-J04 特注電源(40 V、12.5 A) [販売終了製品] 6653A-J04 特注電源(40 V、12.5 A) [販売終了製品] 

    6653A-J04 特注電源(40 V、12.5 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6653A-J17 特注電源(30 V、17.5 A) [販売終了製品] 6653A-J17 特注電源(30 V、17.5 A) [販売終了製品] 

    6653A-J17 特注電源(30 V、17.5 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6654A 500 Wシステム電源(60 V、9 A) [販売終了製品] 6654A 500 Wシステム電源(60 V、9 A) [販売終了製品] 

    6654A 500 Wシステム電源(60 V、9 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6654A-J04 特注電源(70 V、7.5 A) [販売終了製品] 6654A-J04 特注電源(70 V、7.5 A) [販売終了製品] 

    6654A-J04 特注電源(70 V、7.5 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6654A-J05 特注電源(50 V、10 A) [販売終了製品] 6654A-J05 特注電源(50 V、10 A) [販売終了製品] 

    6654A-J05 特注電源(50 V、10 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6654A-J12 特注電源(80 V、6 A) [販売終了製品] 6654A-J12 特注電源(80 V、6 A) [販売終了製品] 

    6654A-J12 特注電源(80 V、6 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6655A 500 Wシステム電源(120 V、4 A) [販売終了製品] 6655A 500 Wシステム電源(120 V、4 A) [販売終了製品] 

    6655A 500 Wシステム電源(120 V、4 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6655A-J05 特注電源(150 V、3.2 A) [販売終了製品] 6655A-J05 特注電源(150 V、3.2 A) [販売終了製品] 

    6655A-J05 特注電源(150 V、3.2 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6655A-J10 特注電源(156 V、3 A) [販売終了製品] 6655A-J10 特注電源(156 V、3 A) [販売終了製品] 

    6655A-J10 特注電源(156 V、3 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。