検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

120-200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

手動テストおよび自動テスト用に最適な高性能電源

ベンチ使用の特長とシステム用の機能を兼ね備え、測定品質を向上し、テスト時間を短縮する汎用電源です。

  • デュアル・レンジ出力により、より広範な電圧と電流の組み合わせが可能
  • GPIBまたはRS-232インタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバあり)を使用可能
  • 優れた安定化テクノロジーによる少ないリップルとノイズが測定性能を向上
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 過電圧保護により、DUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照

適切なE3600電源の選択

モデル 
最大パワー 
出力レンジ1 
出力レンジ2 
寸法(mm) 
  E3632A120 W 
105 W、15 V、7 A 
120 W、30 V、4 A 
幅=213
高さ=133
奥行き=348 
  E3633A200 W 
160 W、8 V、20 A 
200 W、20 V、10 A 
幅=213
高さ=133
奥行き=348 
  E3634A200 W 
175 W、25 V、7 A 
200 W、50 V、4 A 
幅=213
高さ=133
奥行き=348 
  • E3632A 120W 電源(15 V/7 A、30 V/4 A) E3632A 120W 電源(15 V/7 A、30 V/4 A) 

    E3632A 120W 電源(15 V/7 A、30 V/4 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。

  • E3633A 200 W電源(8 V/20 A、20 V/10 A) E3633A 200 W電源(8 V/20 A、20 V/10 A) 

    E3633A 200 W電源(8 V/20 A、20 V/10 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。

  • E3634A 200W 電源(25 V/7 A、50 V/4 A) E3634A 200W 電源(25 V/7 A、50 V/4 A) 

    E3634A 200W 電源(25 V/7 A、50 V/4 A)

    Keysight基本DC電源は、低価格で基本的な機能を提供します。