検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

240 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

システムの複雑さを減らすハーフ・ラック・サイズのオートレンジ電源

このコンパクトな単出力電源は、オートレンジ機能により複数の電源と同じ機能を果たし、ラック・スペースを節約しシステムの複雑さを減らすことができます。

  • オートレンジ出力により、さまざまな動作点で最大パワーを供給
  • GPIBインタフェースでSCPIコマンド・セットを使ってリモート・プログラミングを実行(ドライバ使用可能)
  • 出力電圧/電流のアナログ制御を使用
  • シリアル・リンク機能により、1つのGPIBアドレスで最大16個の電源を制御可能
  • 複数電源のシリアル/パラレル接続により、柔軟な出力が可能
  • 測定機能を内蔵し、配線が簡素化
  • フロント・パネル・コントロールと高度なプログラマブル機能による、作業の簡素化
  • 保護機能によりDUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品タイプを選択:

参考情報 : データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照

240 W 60 V 10 A DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 
最大電圧 
最大電流  最大パワー 
寸法(mm) 
  6033A20 V 
30 A 
242 W 
幅=209
高さ=177
奥行き=422 
  6038A60 V 
10 A 
240 W 
幅=209
高さ=177
奥行き=422 

関連製品&ソリューション