検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

テストのスループットを最大化するように設計された汎用プログラマブル電源

デザイン検証や製造ラインにおいて、さまざまな自動化機能によりテスト時間の短縮を実現するフル・プログラマブル電源です。

  • 高速、低雑音出力によりテストのスループットを向上
  • GPIBまたはRS-232インタフェースとSCPIコマンド・セット(ドライバあり)によるプログラミング
  • 出力電圧/電流のアナログ制御
  • シリアル・リンク機能により、1つのGPIBアドレスで最高16個の電源を制御
  • 複数電源の並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 過電圧保護により、DUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品タイプを選択:

参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照

200W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル電圧電流最大パワー寸法 (mm)
  6641A8V20A160W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6641A-J04*13V15.3A200W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6642A20V10A200W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6643A35V6A210W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6643A-J11*40V5A200W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6644A60V3.5A210W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6644A-J09*70V3A210W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6645A120V1.5A180W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6645A-J05*150V1.2A180W幅=426
高さ=88
奥行=439
  6645A-J06*170V1A170W幅=426
高さ=99
奥行=439

*This item has special order options.

  • 6641A 200 Wシステム電源(8 V、20 A) 6641A 200 Wシステム電源(8 V、20 A) 

    6641A 200 Wシステム電源(8 V、20 A)

    Keysightの高性能DC電源は、テストの最適化を実現するスピードと高い確度を備えています。

  • 6641A-J04 200 Wシステム電源(13 V、15.3 A) 6641A-J04 200 Wシステム電源(13 V、15.3 A) 

    6641A-J04 200 Wシステム電源(13 V、15.3 A)

    Keysightの高性能DC電源は、テストの最適化を実現するスピードと高い確度を備えています。

  • 6642A 200 Wシステム電源(20 V、10 A) 6642A 200 Wシステム電源(20 V、10 A) 

    6642A 200 Wシステム電源(20 V、10 A)

    Keysight 200 W、GPIB、単出力6642Aは、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6643A 200 Wシステム電源(35 V、6 A) 6643A 200 Wシステム電源(35 V、6 A) 

    6643A 200 Wシステム電源(35 V、6 A)

    Keysight 210 W、GPIB、単出力6643Aは、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6643A-J11 200 Wシステム電源(40 V、5 A) 6643A-J11 200 Wシステム電源(40 V、5 A) 

    6643A-J11 200 Wシステム電源(40 V、5 A)

    Keysight 200 W、GPIB、単出力6643A-J11は、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6644A 200 Wシステム電源(60 V、3.5 A) 6644A 200 Wシステム電源(60 V、3.5 A) 

    6644A 200 Wシステム電源(60 V、3.5 A)

    Keysight 210 W、GPIB、単出力6644Aは、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6644A-J09 特注電源(70 V、3 A) 6644A-J09 特注電源(70 V、3 A) 

    6644A-J09 特注電源(70 V、3 A)

    Keysight 210 W、GPIB、単出力6644A-J09は、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6645A 200 Wシステム電源(120 V、1.5 A) 6645A 200 Wシステム電源(120 V、1.5 A) 

    6645A 200 Wシステム電源(120 V、1.5 A)

    Keysight 180 W、GPIB、単出力6645Aは、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6645A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) 6645A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) 

    6645A-J05 特注電源(150 V、1.2 A)

    Keysight 180 W、GPIB、単出力6645A-J05は、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • 6645A-J06 特注電源(170 V、1 A) 6645A-J06 特注電源(170 V、1 A) 

    6645A-J06 特注電源(170 V、1 A)

    Keysight 170 W、GPIB、単出力6645A-J06は、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。