検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

インピーダンス・アナライザのアップグレード

  • E4990A-001 測定速度高速化 E4990A-001 測定速度高速化 

    E4990A-001 測定速度高速化

    • E4990Aの120 MHzモデルと同じ測定速度
    • 1ポイント当たり30 msから3 msへの測定時間の短縮
       

  • E4991B-002 材料測定のファームウェア E4991B-002 材料測定のファームウェア 

    E4991B-002 材料測定のファームウェア

    E4991B-002材料測定ファームウェアでは、誘電率および透磁率などの材料パラメータを1 GHzまで直接測定することができます。

  • E4991B-007 温度特性テスト・キット E4991B-007 温度特性テスト・キット 

    E4991B-007 温度特性テスト・キット

    E4991B-007は、非常に正確な温度特性解析機能を-55 ℃~+150 ℃の広い温度範囲で提供します。

  • E4991B-010 プローブ・ステーション接続キット E4991B-010 プローブ・ステーション接続キット 

    E4991B-010 プローブ・ステーション接続キット

    E4991B-010は、オンウェーハ/マイクロ・コンポーネントの3 GHzまでの正確なインピーダンス測定を実現します。