検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LCR メータのアップグレード

  • E4980A-001 Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source) E4980A-001 Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source) 

    E4980A-001 Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)

    Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)

  • E4980A-1CM ラック・マウント・キットの追加 E4980A-1CM ラック・マウント・キットの追加 

    E4980A-1CM ラック・マウント・キットの追加

    ラック・マウント・キットの追加

  • E4980A-002 Bias current interface [販売終了製品] E4980A-002 Bias current interface [販売終了製品] 

    E4980A-002 Bias current interface [販売終了製品]

    Bias current interface

  • E4980AU-007 標準モデル E4980AU-007 標準モデル 

    E4980AU-007 標準モデル

    E4980AU-007 標準モデル

  • E4980A-201 Handler interface E4980A-201 Handler interface 

    E4980A-201 Handler interface

    Handler interface

  • E4980A-301 Scanner interface E4980A-301 Scanner interface 

    E4980A-301 Scanner interface

    Scanner interface

  • 4285A-001 DC バイアス (0-40V DC バイアス) 追加 [販売終了製品] 4285A-001 DC バイアス (0-40V DC バイアス) 追加 [販売終了製品] 

    4285A-001 DC バイアス (0-40V DC バイアス) 追加 [販売終了製品]

    DC バイアス (0-40V DC バイアス) 追加

  • 4285A-002 バイアス電流インターフェース [販売終了製品] 4285A-002 バイアス電流インターフェース [販売終了製品] 

    4285A-002 バイアス電流インターフェース [販売終了製品]

    バイアス電流インターフェース

  • 4285A-004 メモリー カード [販売終了製品] 4285A-004 メモリー カード [販売終了製品] 

    4285A-004 メモリー カード [販売終了製品]

    メモリー カード

  • 4285A-201 ハンドラー インターフェース [販売終了製品] 4285A-201 ハンドラー インターフェース [販売終了製品] 

    4285A-201 ハンドラー インターフェース [販売終了製品]

    ハンドラー インターフェース

  • 4285A-202 ハンドラー インターフェース [販売終了製品] 4285A-202 ハンドラー インターフェース [販売終了製品] 

    4285A-202 ハンドラー インターフェース [販売終了製品]

    ハンドラー インターフェース

  • 4285A-301 スキャナー インターフェース [販売終了製品] 4285A-301 スキャナー インターフェース [販売終了製品] 

    4285A-301 スキャナー インターフェース [販売終了製品]

    スキャナー インターフェース

  • 16380C-001 Add 10uF Standard Capacitor 16380C-001 Add 10uF Standard Capacitor 

    16380C-001 Add 10uF Standard Capacitor

  • E4980AL-201 Handler Interface E4980AL-201 Handler Interface 

    E4980AL-201 Handler Interface

    • Interface for component hander for automated test
    • 9 output bins to send out bin-sorting result
    • Optically isolated
    • Key-lock and external trigger inputs

  • E4980AL-301 Scanner Interface E4980AL-301 Scanner Interface 

    E4980AL-301 Scanner Interface

    • Accurate multi-channel measurements
    • Automated measurements with scanners
    • 128 sets of open/short/load correction data

  • E4982A-004 作業標準セット E4982A-004 作業標準セット 

    E4982A-004 作業標準セット

    ハンドラのDUT接触部でE4982Aを校正するために使用します。ショート・バー、51 Ωチップ抵抗で構成されています。

  • E4982A-020 テスト・フィクスチャ延長ケーブル・セット E4982A-020 テスト・フィクスチャ延長ケーブル・セット 

    E4982A-020 テスト・フィクスチャ延長ケーブル・セット

    このオプションは、2 mのケーブル長用です。

  • E4982A-700 16195B Calibration Kit E4982A-700 16195B Calibration Kit 

    E4982A-700 16195B Calibration Kit

    This option provides the 16195B Calibration Kit which Includes OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, LOW-LOSS CAPACITOR standards. This is required for system calibration and tests.