検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力

柔軟性の高い自動テスト用モジュラ電源

目まぐるしく変化するATEや量産テストからのニーズに、容易に交換可能なモジュール構成で対応します。 メインフレーム1台あたり最高8個のモジュールを収容してラック・スペースの節約し、システム内の配線や組み立てを容易にします。

  • 4Uのラック・スペースで150 Wの出力を最高8個まで使用できるモジュラ・システム
  • モジュールは、DUTとの配線を取り外すことなく前から取り外しでき、構成変更、校正、修理が容易
  • GPIBインタフェースによるSCPIコマンド・セット(ドライバあり)使用可能
  • シリアル・リンク・システムにより1つのGPIBアドレスで複数の電源を制御可能
  • 内蔵オープン/クローズ/極性反転リレー(オプション)により、アイソレーションまたは逆極性の電圧が必要な場合のシステム配線を簡素化
  • ATEシステム内の他のイベントとの同期が可能なアドバンスド・ハードウェア/ソフトウェア・トリガ・システム
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • 手動制御用のキーボード(オプション)と、最高20の出力設定の自動シーケンスを含む先進のプログラマビリティ
  • 保護機能によりDUTの安全を確保

 

ニーズに応じて最適な製品タイプを選択:

参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」を参照

 

150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力
モデル  名前  概要  
 
寸法(mm) 
 
  66000A モジュラ電源システム・メインフレーム  66000Aは、4 U、8スロットのメインフレームで、下記の1~8モジュールを任意の組み合わせで収容します。 モジュールは別途注文してください。 幅=425
高さ=192
奥行き=678 
  66001A モジュラ電源システム・キーボード 66001Aは着脱式のキーボードで、66000 MPSの手動操作に使用できます。 プログラム開発やトラブルシューティングに便利です。  
  66002A 66001A用ラック・マウント・キット 66002Aラック・マウント・キットは、66001Aキーボードを標準ATEラックに取付けるためのものです。
 
 
メインフレームとアクセサリ
モデル  最大パワー  電圧  電流  概要    
  66101A-J03* 128 W  5.7 V  20 A  DC電源モジュール 
  66101A 128 W  8 V  16 A  DC電源モジュール 
  66101A-J05* 128 W  12 V  12 A  DC電源モジュール 
  66102A 150 W  20 V  7.5 A  DC電源モジュール 
  66103A-J12* 150 W  24 V  6 A  DC電源モジュール
  66103A-J09* 150 W  28.5 V  5.5 A  DC電源モジュール 
  66103A 150 W  35 V  4.5 A  DC電源モジュール 
  66103A-J01* 150 W  37 V  4.5 A  DC電源モジュール 
  66103A-J02* 150 W  40 V  3.6 A  DC電源モジュール 
  66104A-J09* 150 W  55 V  3 A  DC電源モジュール
  66104A 150 W  60 V  2.5 A  DC電源モジュール 
  66105A 150 W  120 V  1.25 A  DC電源モジュール 
  66105A-J01* 44 W  35 V  1.25 A  DC電源モジュール 
  66106A 150 W  200 V  0.75 A  DC電源モジュール