検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

80-100 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

自動アプリケーション用の汎用中電力DC電源ソリューション

ベンチ使用の特長と自動システム用の機能を備え、開発時間を短縮し、厳しいテスト要求を満たす汎用DC電源ソリューションです。

  • アクティブ回路を採用したダウンプログラミングによる高速電圧変更
  • GPIB/RS-232インタフェースでSCPIコマンド・セット(ドライバあり)を使用可能
  • 低雑音がテスト・システムの信号の質を向上
  • 複数のユニットの並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作と先進のプログラマビリティ
  • 過電圧保護により、DUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

参考情報- データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照

80-100 W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル 
最大パワー 
電圧 
電流 
寸法(mm) 
  6631B80 W 
8 V 
10 A 
幅=426
高さ=88
奥行き=364
  6632B100 W 
20 V 
5 A 
幅=426
高さ=88
奥行き=364 
  6633B100 W 
50 V 
2 A 
幅=426
高さ=88
奥行き=364 
  6634B100 W 
100 V 
1 A 
幅=426
高さ=88
奥行き=364 

アクセサリ

  • Agilent 14575A Product Photograph 14575A 多重リモート・フロント・パネル(販売終了 - サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 

    14575A 多重リモート・フロント・パネル(販売終了 - サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 14575Aは、663xxAシリーズ用に設計されたもので、離れたところにあるDC電源ユニットを最大6台まで制御し、その状態を表示することができる多重リモート・フロント・パネルです。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    Keysight 82350は、5V PCIベースPC用の高性能のIEEE-488インタフェースとソフトウェアです。