検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6700 電源モジュール

研究開発/デザイン検証/ATEアプリケーション用の小型で柔軟性の高い高速電源

Keysight N6700モジュラー電源システム(MPS)メインフレームは、自動テストシステム環境や研究開発向けのソリューションです。Keysight N6700薄型メインフレームを使用すれば、テストシステムの組み立て、プログラミング、デバッグ、操作が容易です。柔軟性に優れ、小型で、コマンドの処理時間が短いので、ATE/製造テスト環境に最適です。N6705 DC電源/アナライザメインフレームは、最大4個の高度な電源をDMM、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガー機能と統合することにより、DC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

N6700 Modular Power System

ソフトウェア:

14585A 高性能電源用の制御/解析ソフトウェア

BenchVueソフトウェアを使用可能:プログラミングを行わなくても、PCと測定器を使用してさまざまな測定が可能です。PCで電源を簡単に制御して、パラメータの設定、短時間で自動テストを作成できます。 

メインフレームとアクセサリ
モデル 製品名 概要 寸法
(mm)
  N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W N6700Cは、1Uの4スロットメインフレームで、下記の1個~4個のモジュールを任意の組み合わせで格納できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。最大出力パワーは、400 Wです。 W=433
H=44
D=586
  N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、600 W N6701Cは、1Uの4スロットメインフレームで、下記の1個~4個のモジュールを任意の組み合わせで格納できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。最大出力パワーは、600 Wです。 W=433
H=44
D=586
  N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、1200 W N6702Cは、1Uの4スロットメインフレームで、下記の1個~4個のモジュールを任意の組み合わせで格納できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。最大出力パワーは、1200 Wです。 W=433
H=44
D=612
  N6705C DC電源/アナライザメインフレーム、600 W N6705Cは、4スロットメインフレームで、下記の1個~4個のモジュールを任意の組み合わせで格納できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。最大出力パワーは、600 Wです。DC電源/アナライザは研究開発でのベンチテスト向けにデザインされています。本器は、最大4個の高度な電源、DMM、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガーを高度に統合した測定器です。使いやすいインタフェースとともに、フロントパネルから操作できる電源供給および測定機能があります。 W=425
H=177
D=272
  14585A 14585A 高性能電源用の制御/解析ソフトウェア Keysight 14585A 制御/解析ソフトウェアをPC上で操作すれば、N6705 DC電源/アナライザの高度な機能を制御したり、N6705から取り込んだデータを解析したりできます。
  N6710C カスタム構成モジュラー電源システム、400 W N6710Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6710Cは、1台のN6700C メインフレームと1個~4個のモジュールで構成されます。N6700Cにインストールするモジュールを指定するために、N6710Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。 W=433
H=44
D=586
  N6711C カスタム構成モジュラー電源システム、600 W N6711Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6711Cは、1台のN6701C メインフレームと1個~4個のモジュールで構成されます。N6701Cにインストールするモジュールを指定するために、N6711Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。 W=433
H=44
D=586
  N6712C カスタム構成モジュラー電源システム、1200 W N6712Cは、注文生産のマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6712Cは、1台のN6702C メインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、N6702Cにインストールするモジュールを指定するために、N6712Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。  W=433
H=44
D=612

 

N6715C

カスタム構成DC電源アナライザ、600 W N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成されます。N6715Cにインストールするモジュールを指定するために、N6715Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。

W=425
H=177
D=272
 

  N6708A N6700用のフィラー・パネル・キット N6700C/N6701C/N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム用のフィラー・パネル・キットです。1つのメインフレームに4つ未満のモジュールを使用する際に必要です。  -
  N6709C N6700用のラック・マウント・キット N6700 薄型モジュラー電源システム(モデル番号:N6700C/N6701C/N6702C/N6710C/N6711C/N6712C)用のラック・マウント・キットです。  -

N6700システム用モジュール

電子負荷モジュール - Keysight N6791A/N6792Aは高さ1Uの、N6700C メインフレーム用の電子負荷モジュールで、30種類以上の既存電源モジュールを補完します。最大200 Wまでのパワーシンク機能を備え、別の測定器を追加しなくても1つのモジュラーメインフレームでパワーのソース/シンクが可能です。CV、CC、CR、CPなどの高度な動作モードを内蔵しています。 

Electronic Load Modules
Model Max. Power Max. Voltage Max. Current Description
N6791A 100W 60V 20A DC電子負荷モジュール
N6792A 200W 60V 40A DC電子負荷モジュール

ベーシックDC電源モジュール - Keysight N6730、N6740、N6770ファミリのDC電源モジュールは、プログラム可能な電圧/電流、測定/保護機能を手頃な価格で提供します。これらのモジュールは、DUTへの電源供給や、フィクスチャ制御機能などのATEシステム・リソースへの電源供給に最適です。

基本DC電源モジュール
モデル 最大パワー 電圧 電流 概要
N6731B 50 W 5 V 10 A ベーシックDCモジュール
N6732B 50 W 8 V 6.25 A ベーシックDCモジュール
N6733B 50 W 20 V 2.5 A ベーシックDCモジュール
N6734B 50 W 35 V 1.5 A ベーシックDCモジュール
N6735B 50 W 60 V 0.8 A ベーシックDCモジュール
N6736B 50 W 100 V 0.5 A ベーシックDCモジュール
N6741B 100 W 5 V 20 A ベーシックDCモジュール
N6742B 100 W 8 V 12.5 A ベーシックDCモジュール
N6743B 100 W 20 V 5 A ベーシックDCモジュール
N6744B 100 W 35 V 3 A ベーシックDCモジュール
N6745B 100 W 60 V 1.6 A ベーシックDCモジュール
N6746B 100 W 100 V 1 A ベーシックDCモジュール
N6773A 300 W 20 V 15 A ベーシックDCモジュール
N6774A 300 W 35 V 8.5 A ベーシックDCモジュール
N6775A 300 W 60 V 5 A ベーシックDCモジュール
N6776A 300 W 100 V 3 A ベーシックDCモジュール
N6777A 300 W 150 V 2 A ベーシックDCモジュール

高性能オートレンジDC電源モジュール - Keysight N6750ファミリの高性能オートレンジDC電源モジュールは、低雑音、高確度で、他のプログラマブル電源よりもプログラミング速度が最大10~50倍も高速です。さらに、Keysightは業界で初めて、汎用電源に高速テスト拡張機能を内蔵しました。高速テスト拡張機能は、オシロスコープと同等のデジタイザを提供します。これにより、システム構成が簡素化され、被試験デバイス(DUT)内の高速過渡現象/パルス・イベントをより高い測定確度で表示できます。さらに、オートレンジ出力機能により、従来複数の電源で行っていた作業を1台の電源で行うことができます。

高精度DC電源モジュール:Keysight N6760ファミリの高精度DC電源モジュールは、mA/μAでの正確な制御と測定が可能です。電圧と電流を同時にデジタイズして測定値をデータ・バッファに捕捉することができます。

高性能/高精度DC電源モジュール
モデル 最大パワー 電圧 電流 概要
N6751A 50 W 50 V 5 A 高性能オートレンジ出力モジュール
N6752A 100 W 50 V 10 A 高性能オートレンジ出力モジュール
N6753A 300 W 20 V 50 A 高性能オートレンジ出力モジュール
N6754A 300 W 60 V 20 A 高性能オートレンジ出力モジュール
N6755A 500W 50 V 50 A 高性能オートレンジ出力モジュール
N6756A 500W 60 V 17 A 高性能オートレンジ出力モジュール
N6761A 50 W 50 V 1.5 A 高精度出力/電源モジュール
N6762A 100 W 50 V 3 A 高精度出力/電源モジュール
N6763A 300W 20 V 50 A 高精度出力/電源モジュール
N6764A 300W 60 V 20 A 高精度出力/電源モジュール
N6765A 500W 20 V 50 A 高精度出力/電源モジュール
N6766A 500W 60 V 17 A 高精度出力/電源モジュール

ソース/メジャメントユニット(SMU)とアプリケーション固有のモジュール:Keysight N6780シリーズは、ソース/メジャメント・ユニット・モジュールとアプリケーション専用モジュールで構成されます。N6781A、N6782A、N6784A、N6785A、N6786A SMUは、高度な機能、電圧/電流(μA、nAまで)の正確な制御と測定を提供します。負荷の高速変動中も、出力の高速変調中も、電圧と電流の同時測定中も、安定しグリッチのない電圧/電流を出力できます。N6783Aアプリケーション専用モジュールは、個々のアプリケーション、バッテリの充電/放電、移動機デバイスの製造に必要な機能を提供します。 

ソース/メジャメント・ユニット(SMU)とアプリケーション固有のモジュール
モデル 最大パワー 最大電圧 最大電流 概要
N6781A 20W 20V ±3A バッテリ・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット
N6782A 20W 20V ±3A ファンクション・テスト用2象限ソース/メジャメント・ユニット
N6784A 20W ±20V ±3V 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット
N6785A 80W 20V ±8A バッテリ・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット
N6786A 80W 20V ±8A バッテリ・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット
N6783A-MFG 18W 6V +3A/-2A 移動体通信用DC電源モジュール(ベーシック2象限)
N6783A-BAT 24W 8V +3A/-2A バッテリ充電/放電モジュール(ベーシック2象限)

製品の比較/一覧 (47)

製品の検索

  • N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models) N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models) (3) 

    N6700 Custom Configured Modular Power Systems (5 models)

    Build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled multiple-output power supply. Each system consists of 1 N6700 mainframe plus 1 to 4 modules.

  • N6700 Modular Power System Mainframes (5 models) N6700 Modular Power System Mainframes (5 models) (3) 

    N6700 Modular Power System Mainframes (5 models)

    Small 1U high N6700 Low-Profile Modular Power System Mainframe for ATE systems and the N6705 DC Power Analyzer for bench testing.

  • N6700 Source/Measure Units (3 models) N6700 Source/Measure Units (3 models) (5) 

    N6700 Source/Measure Units (3 models)

    Family of source/measure units (SMUs) providing precise control and measurements of voltage and current down to the microampere and nanoampere regions and stable, glitch-free output voltage and current.

  • N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット (1) 

    N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6785Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機のバッテリドレイン解析専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット (1) 

    N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6786Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機の内部コンポーネントのファンクションテスト専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • N6791A DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W N6791A DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W (1) 

    N6791A DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、20 A、100 W

    • 1Uの高密度電子負荷モジュール、最大200 W
    • 高速なコマンド処理時間と電流スルーレート
    • 電源/電子負荷を1つのメインフレームに統合

  • N6792A DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、40 A、200 W N6792A DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、40 A、200 W (1) 

    N6792A DC電子負荷モジュール、高さ1U、60 V、40 A、200 W

    • 1Uの高密度電子負荷モジュール、最大200 W
    • 高速なコマンド処理時間と電流スルーレート
    • 電源/電子負荷を1つのメインフレームに統合

  • N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W (1) 

    N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W

    Keysight N6755A高性能オートレンジDC電源モジュール(20 V、50 A、500 W)は、テストに最適な速度と確度を備えた高性能DC電源です。

  • N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W (1) 

    N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W

    Keysight N6756A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、テストに最適な速度と確度を備えた高性能DC電源です。

  • N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W (1) 

    N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W

    Keysight N6763A DC電源モジュール(20 V、50 A、300 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W (1) 

    N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W

    Keysight N6764A DC電源モジュール(60V、20A、300 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W (1) 

    N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W

    Keysight N6765A DC電源モジュール(20 V、50 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W (1) 

    N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W

    Keysight N6766A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。