検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

40~50W、DCシステム電源、GPIB、単出力

厳しい要求を満たす低電力DC電源ソリューション

幅広い測定機能を備え、GPIB/RS-232インタフェースを内蔵した小型で高性能の電源です。

  • アクティブ・ダウンプログラミングによる高速電圧変更
  • GPIB/RS-232インタフェースとSCPIコマンド・セット(ドライバあり)の使用
  • 低雑音がテスト・システムの信号の質を向上
  • 複数のユニットの並列/直列接続による多様な出力
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作とSCPI(計測器用標準コマンド)対応
  • 過電圧保護により、DUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

  • 参考情報- データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照
モデル  最大パワー  電圧  電流  寸法
(mm) 
  6611C 40W  8V  5A  幅=213
高さ=88
奥行=444
  6611C-J05* 40W  10V  5A  幅=213
高さ=88
奥行=444
  6612C 40W  20V  2A  幅=213
高さ=88
奥行=444
  6613C 50W  50V  1A  幅=213
高さ=88
奥行=444 
  6614C 50W  100V  0.5A  幅=213
高さ=88
奥行=444 

* この製品は、スペシャル・オプションです。

製品の比較/一覧 (5)

製品の検索