検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

30-80 W、DCシステム電源、GPIB、単一出力

ベンチ使用および自動テスト・アプリケーション用の安定した信頼できる電源

ベンチ使用の特長とGPIB/RS-232インタフェースなどのシステム用の機能を兼ね備え、中程度の速度と精度が必要とする用途向けの汎用ソリューションです。

  • ベンチ用とATEの両方のアプリケーションに適応
  • GPIB/RS-232インタフェースとSCPIコマンド・セット(ドライバあり)の使用
  • 低雑音がテスト・システムの信号の質を向上
  • 測定機能内臓による接続ケーブルの削減
  • スムーズな前面パネル操作とSCPI(計測器用標準コマンド)対応
  • 過電圧保護により、DUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品を選択:

参考情報- データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照

適切なE3600電源の選択

30-80 W、DCシステム電源、GPIB、単出力
モデル最大パワー出力レンジ1出力レンジ2寸法(mm)
  E3640A30 W24 W、8 V、3A30 W、20 V、1.5A幅=213
高さ=88
奥行き=348
  E3641A30 W28 W、35 V、0.8A30 W、60 V、0.5A幅=213
高さ=88
奥行き=348
  E3642A50 W40 W、8 V、5A50 W、20 V、2.5A幅=213
高さ=88
奥行き=348
  E3643A49 W49 W、35 V、1.4A48 W、60 V、0.8A幅=213
高さ=88
奥行き=348
  E3644A80 W64 W、8 V、8A80 W、20 V、4A幅=213
高さ=88
奥行き=348
  E3645A78 W77 W、35 V、2.2A78 W、60 V、1.3A幅=213
高さ=88
奥行き=348

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A) E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A) (1) 

    E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A) E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A) (1) 

    E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3642A 50 W電源(8 V/ 5 Aまたは20 V/2.5A) E3642A 50 W電源(8 V/ 5 Aまたは20 V/2.5A) (1) 

    E3642A 50 W電源(8 V/ 5 Aまたは20 V/2.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3643A 50 W電源(35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8A) E3643A 50 W電源(35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8A) (1) 

    E3643A 50 W電源(35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3644A 80W単出力電源(8 V/ 8 Aまたは20 V/4A) E3644A 80W単出力電源(8 V/ 8 Aまたは20 V/4A) (1) 

    E3644A 80W単出力電源(8 V/ 8 Aまたは20 V/4A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。

  • E3645A 80 W単出力電源(35 V/ 2.2 Aまたは60 V/1.3 A) E3645A 80 W単出力電源(35 V/ 2.2 Aまたは60 V/1.3 A) (1) 

    E3645A 80 W単出力電源(35 V/ 2.2 Aまたは60 V/1.3 A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。