検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

25~105 W、マルチ出力DCシステム電源 (GPIB)

デザイン検証および自動テスト用に最適化された高精度電源

これらの電源は、精密な出力プログラミング機能、柔軟な負荷保護機能、優れた自動化機能により、システム確度の向上、テスト時間の短縮を実現します。

  • 最大 4 個の完全に絶縁された出力。3U のサイズ。
  • スタンダードまたはデュアルレンジの高精度モデルを選択可能。
  • アクティブ・ダウンプログラミングを使用した高速出力プログラミングにより電圧を迅速に変更可能。
  • GPIBインタフェースによりテストを自動化(ドライバ使用可能)。
  • 低雑音出力のため、テスト・システムの信号品質が向上。
  • 内蔵の測定機能により、配線が容易。
  • フロント・パネル制御機能、高度なプログラマブル機能により、作業効率が向上します。
  • 保護機能により、DUT を保護。

ニーズに最適な製品を見つけてください:

参考/学習資料: データ・シート、ダウンロード、マニュアルなど。"技術サポート"タブを選択してください。

25~105 W、DCシステム電源、GPIB、マルチプル出力
 
モデル最大パワー出力 1
ロー/ハイ・レンジ
出力 2
ロー/ハイ・レンジ
出力 3
ロー/ハイ・レンジ
出力 4
ロー/ハイ・レンジ
寸法(mm)
  6621A80 Wレンジ1:
70 W、7 V、10 A
レンジ2:
80 W、20 V、4 A
レンジ1:
70 W、7 V、10 A
レンジ2:
80 W、20 V、4 A
  幅=426
高さ=133
奥行=498
  6622A100 Wレンジ1:
80 W、20 V、4 A
レンジ2:
100 W、50 V、2 A
レンジ1:
80 W、20 V、4 A
レンジ2:
100 W、50 V、2 A
  幅=426
高さ=133
奥行=498
  6623A80 Wレンジ1:
35 W、7 V、5 A
レンジ2:
40 W、20 V、2 A
レンジ1:
70 W、7 V、10 A
レンジ2:
80 W、20 V、4 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
 幅=426
高さ=133
奥行=498
  6623A-J03*105 Wレンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
レンジ1:
105 W、35 V、3 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
 幅=426
高さ=133
奥行=498
  6624A40 Wレンジ1:
35 W、7 V、5 A
レンジ2:
40 W、20 V、2 A
レンジ1:
35 W、7 V、5 A
レンジ2:
40 W、20 V、2 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
幅=426
高さ=133
奥行=498
  6625A40 Wレンジ1:
0.105 W、7 V、15 mA
レンジ2:
25 W、50 V、500 mA
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
  幅=426
高さ=133
奥行=498
  6626A50 Wレンジ1:
0.105 W、7 V、15 mA
レンジ2:
25 W、50 V、500 mA
レンジ1:
0.105 W、7 V、15 mA
レンジ2:
25 W、50 V、500 mA
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
幅=426
高さ=133
奥行=498
  6627A40 Wレンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
レンジ1:
40 W、20 V、2 A
レンジ2:
40 W、50 V、0.8 A
幅=426
高さ=133
奥行=498
  6628A50 Wレンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
  幅=426
高さ=133
奥行=498
  6629A50 Wレンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
レンジ1:
3.2 W、16 V、200 mA
レンジ2:
50 W、50 V、1 A
レンジ3:
32 W、16 V、2 A
幅=426
高さ=133
奥行=498

* この製品にはスペシャル・オプションがあります。

  • 6623A-J03 特注電源(40 W/105 W、3出力) [販売終了製品] 6623A-J03 特注電源(40 W/105 W、3出力) [販売終了製品] 

    6623A-J03 特注電源(40 W/105 W、3出力) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。