検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

25-50 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力

クリーンで正確なパワー

これらの電源は、便利なベンチトップ機能と柔軟なシステム機能を、コンパクトなマルチ出力パッケージに統合しています。ベンチ専用アプリケーションには、I/Oインタフェースのない2つのモデルが用意されています。

  • 小形のパッケージに最大3個のアイソレートされたデュアル・レンジ出力を備え、ベンチトップとATEのアプリケーションに対応
  • GPIB/RS-232インタフェースでSCPIコマンド・セットを使用可能(ドライバ使用可能)
  • 低雑音出力による、テスト・システムのシグナル・インテグリティの向上
  • 内蔵測定による、配線の簡素化
  • フロント・パネル・コントロールおよび基本的なプログラマブル機能による、作業の簡素化
  • 過電圧保護によりDUTの安全を確保

ニーズに応じて最適な製品タイプを選択:

  • 参考情報 - データシート、ダウンロード、マニュアルなど - ページ右側の「テクニカル・サポート」のリンクを参照

適切なE3600電源の選択

25-50 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力
       
モデルトータル最大パワー出力1の最大出力出力2の最大出力出力3の最大出力インタフェース寸法 (mm)
  E3631A80W30W、6V、5A25W、25V、1A25W、-25V、1AGPIB、RS-232幅=213
高さ=133
奥行=348
  E3646A60Wロー・レンジ:24W; 8V/3A
ハイ・レンジ:30W; 20V/1.5A
ロー・レンジ:24W; 8V/3A
ハイ・レンジ:30W; 20V/1.5A
 GPIB、RS-232幅=213
高さ=133
奥行=348
  E3647A60Wロー・レンジ:28W; 35V/0.8A
ハイ・レンジ:30W; 60V/0.5A
ロー・レンジ:28W; 35V/0.8A
ハイ・レンジ:30W; 60V/0.5A
 GPIB、RS-232幅=213
高さ=133
奥行=348
  E3648A100Wロー・レンジ:40W; 8V/5A
ハイ・レンジ:50W; 20V/2.5A
ロー・レンジ:40W; 8V/5A
ハイ・レンジ:50W; 20V/2.5A
 GPIB、RS-232幅=213
高さ=133
奥行=348
  E3649A98Wロー・レンジ:49W; 35V/1.4A
ハイ・レンジ:48W; 60V/0.8A
ロー・レンジ:49W; 35V/1.4A
ハイ・レンジ:48W; 60V/0.8A
 GPIB、RS-232幅=213
高さ=133
奥行=348

製品の比較/一覧 (8)

製品の検索

  • E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) (1) 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A)

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • E3646A 60 Wデュアル出力電源(2出力、8 V/3 Aまたは20 V/1.5 A) E3646A 60 Wデュアル出力電源(2出力、8 V/3 Aまたは20 V/1.5 A) (1) 

    E3646A 60 Wデュアル出力電源(2出力、8 V/3 Aまたは20 V/1.5 A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。

  • E3647A 60 Wデュアル出力電源(2出力、35 V/0.8 Aまたは60 V/0.5 A) E3647A 60 Wデュアル出力電源(2出力、35 V/0.8 Aまたは60 V/0.5 A) (1) 

    E3647A 60 Wデュアル出力電源(2出力、35 V/0.8 Aまたは60 V/0.5 A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3648A 100Wデュアル出力電源(2出力、8 V/5 Aまたは20V/2.5 A) E3648A 100Wデュアル出力電源(2出力、8 V/5 Aまたは20V/2.5 A) (1) 

    E3648A 100Wデュアル出力電源(2出力、8 V/5 Aまたは20V/2.5 A)

    KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3649A 100 Wデュアル出力電源(2出力、35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8 A) E3649A 100 Wデュアル出力電源(2出力、35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8 A) (1) 

    E3649A 100 Wデュアル出力電源(2出力、35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8 A)

    KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • U3001A Analog Electronics Teaching Solution [販売終了製品] U3001A Analog Electronics Teaching Solution [販売終了製品] (1) 

    U3001A Analog Electronics Teaching Solution [販売終了製品]

    This solution focuses on semiconductor fundamentals, circuit analysis and applications, allowing students to explore the functionalities and applications of diodes, transistors, and op-amps in a circuit.

  • U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution [販売終了製品] U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution [販売終了製品] (1) 

    U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution [販売終了製品]

    This solution focuses on the areas of practical analog circuit analysis, design, and its applications.

  • U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution [販売終了製品] U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution [販売終了製品] (1) 

    U3003A Electronic Instrumentation and Measurement Teaching Solution [販売終了製品]

    This courseware is an excellent Education tool for students to understand an end-to-end measurement system, which includes various sensors, signal conditioning circuits, op-amp circuits, and digital I/Os.