検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBデータ収集>U2300AシリーズUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集

新しいU2300AシリーズのUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集ファミリは、7種類のモジュールで構成され、デザイン検証や製造に最適で、さまざまな分野でデータ・ロギング、測定、モニタリングに使用できます。どのモジュールも、一般的な規格のHigh-Speed USB 2.0インタフェースを備え、容易に接続でき、Keysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアが付属しています。U2300Aシリーズは、スタンドアロン測定器としても、U2781A USBモジュラ製品シャーシに搭載してモジュラ・デバイスとしても使用できます。また、Keysight VEE Pro、MATLAB®2007a、NI LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまなアプリケーション開発環境でも使用できます。Keysightの高品質製品を低価格で得ることができます。

U2300Aシリーズの詳細な比較

特長

  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft ®Windows®オペレーティング・システムで使用可能)
  • スタンドアロン機能およびモジュラ機能
  • 高性能
  • 12ビット~16ビットの分解能
  • 最大64個のアナログ入力チャネル
  • 最高3 Mサンプル/sのサンプリング・レート(シングル・チャネルの場合)
  • プラグアンドプレイによるインストール/設定
  • 16ビット汎用タイマ/カウンタ

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

測定の自動化:容易に、低価格で

どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:

  Keysight VEE 8.5

  MATLAB

  I/Oハードウェア

製品の比較/一覧 (9)

  • U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2351Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2352A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2352Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2353A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2353Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2354Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス (1) 

    U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き) U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き) (1) 

    U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き)

    U2901Aターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き)

  • U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き) U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き) (1) 

    U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き)

    U2902Aターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き)