検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線アクセス/コア・ネットワーク・テスト

無線ネットワークアーキテクチャーは、標準化されたインタフェースを使用してデバイスと機能を分散させる方向に進んでいるため、ネットワークインフラとネットワークプロバイダーのエコシステム内のベンダーは、新たなテストニーズに対応するソリューションを必要としています。これには、コンプライアンス、相互運用性、デバイスの性能、および異種のマルチベンダー無線ネットワークに対するニーズが含まれます。

キーサイトは、物理層からアプリケーション層までの、あらゆる5Gネットワークエレメントのエンドツーエンド性能検証に対応できる、包括的なテストスイートを提供しています。キーサイトがこうした独自の地位を確立しているのは、O-RAN Alliance(オープンで相互運用性のあるインタフェースとRAN仮想化に向けて業界を先導する組織)に早い段階から関与してきたためです。

  • LTEおよび5G NR(NSAおよびSA)のネットワーク性能フル・スタック・テスト用のスケーラブルなUEエミュレーションソリューション
  • ラボ環境からフィールドテスト/試行/配備までのファンクションテストと負荷テスト
  • O-DU性能試験用O-RAN O-RUエミュレーションソリューション
  • O-RANに準拠した無線機ユニットの機能/性能検証用のO-RAN O-DUエミュレーション

  • P8800S UeSIM - UE Emulation RAN Solutions P8800S UeSIM - UE Emulation RAN Solutions 

    P8800S UeSIM - UE Emulation RAN Solutions

    5G RAN performance validation

    Full protocol stack assessment, layer 1 to 7

    Functional testing – layer by layer - up to thousands UEs

    Load testing of 5G RAN, NSA/SA modes

    O-RAN fronthaul interface support with different 5G RAN split architectures options

  • P8822S RuSIM over O-RAN Fronthaul P8822S RuSIM over O-RAN Fronthaul 

    P8822S RuSIM over O-RAN Fronthaul

    • Full protocol stack assessment from layer 1 to 7 for 5G NR (NSA/SA) over eCPRI
    • Functional testing up to thousands emulated UEs
    • Performance / load testing
    • Protocol conformance testing

  • P8826S DuSIM – O-CU Midhaul Solutions P8826S DuSIM – O-CU Midhaul Solutions 

    P8826S DuSIM – O-CU Midhaul Solutions

    • DU emulator for functional, performance and conformance O-CU testing over the F1 (HLS) interface
    • Virtual solution (HW optionally available)
    • NSA/SA support
    • Highly scalable: to 100 O-DUs, for a total 16K UEs

  • P8827S CuSIM – O-DU Midhaul Solutions P8827S CuSIM – O-DU Midhaul Solutions 

    P8827S CuSIM – O-DU Midhaul Solutions

    • CU emulator for functional, performance and conformance O-DU testing over the F1 (HLS) interface
    • Virtual solution (HW optionally available)
    • NSA/SA support
    • Highly scalable, supports multiple DUs
    • DU wrap-around testing option with RuSIM

  • P8828S RICtest – Radio Intelligence Control Solutions P8828S RICtest – Radio Intelligence Control Solutions 

    P8828S RICtest – Radio Intelligence Control Solutions

    • Emulator of thousands of CUs and DUs over the E2 interface
    • Near Real Time RIC testing
    • xApps hosted on RICs testing
    • Functional testing of E2SM Services
    • Testing of NRT-RIC for use cases (Traffic Steering, QoE, QoS and mMIMO)

  • P8850S CoreSIM – Core Simulation RAN Solutions P8850S CoreSIM – Core Simulation RAN Solutions 

    P8850S CoreSIM – Core Simulation RAN Solutions

    • ePC simulator for NSA wrap-around, 5G core simulator for SA wrap-around
    • data, storage, voice, video protocol support
    • support of S1 Interface EPC, WiFi Offload and eMBMS protocols
    • high scalability

  • P8860S LoadCore - Core Network Solutions P8860S LoadCore - Core Network Solutions 

    P8860S LoadCore - Core Network Solutions

    • Comprehensive and easy to use solution for 5G Core testing
    • Fully stateful UE simulation, 3GPP compliant
    • High performance capabilities on both control- and user-planes
    • Detailed assessment of your device or network under test

  • U5040BSCA O-RAN無線機ユニット(O-RU)テスト/検証用のOpen RAN Studio U5040BSCA O-RAN無線機ユニット(O-RU)テスト/検証用のOpen RAN Studio 

    U5040BSCA O-RAN無線機ユニット(O-RU)テスト/検証用のOpen RAN Studio

    • O-RAN準拠のCUS_planeテストベクトルを構築
    • O-RAN分配ユニット(O-DU)をエミュレート
    • O-RU応答を捕捉/デコード
    • 変調解析用のIQベクトルを抽出