何をお探しですか?
オープンRAN(O-RAN)ワイヤレスネットワークは、標準インタフェースを備えた仮想化されたディスアグリゲーション型RANに移行しています。 キーサイトのエンドツーエンドのOpen RAN Architectソリューションは、チップセットメーカー、ソフトウェアスタック開発者、ネットワーク機器メーカー(NEM)、携帯電話事業者、およびオープンテスト&インテグレーションセンター(OTIC)に特化したスイートにより、ライフサイクル全体でのコンフォーマンス、相互運用性、性能、ネットワークセキュリティテストを可能にします。
Open RAN Architectソリューションとスイートから、お客様のオープンRANテストのニーズに対応するソリューションを選択し、ワークフロー全体での成果の共有を簡素化することができます。
ネットワークのエネルギー効率向上に向けて
エネルギー効率は、セルラーネットワークの持続可能で収益性の高い成長の鍵です。キーサイトEプレーン ETSI および設計テストスイートは、RAN/vRAN/O-RANコンポーネントのエネルギー消費(EC)を測定し、エネルギー効率(EE)とエネルギー節約(ES)を評価するツールを提供することで、この目標を達成することができます。
最適なモデルの検索
その他のリソース
-
「弊社のキーサイトとの関係により、成長しているスモールセルエコシステムがオープンRAN規格を活用できます。 スモールセルベンダーが、キーサイトの統合型5Gテストソリューションと、Qualcomm 5G RANプラットフォームを使用したスモールセルのリファレンスデザインを使って、新しい設計の検証を迅速に行えるようにサポートできることを嬉しく思います。」
Qualcomn Technologies, Inc.
製品管理シニアディレクター/Puneet Sethi氏 -
「コネクテッドインテリジェンスが普及しているこの時代に、O-RANに準拠したインタフェースを使ったディスアグリゲーション型ネットワーク機能により、業界は仮想化ネットワークアーキテクチャの可能性を完全に実現することができます。 Open RAN Studio O-DUエミュレーションソフトウェアを新たに発表したキーサイトなど、迅速なイノベーションの推進に尽力している強力なテクノロジーパートナーのおかげで、Xilinxはアダプティブコンピューティング技術の展開を加速させ、5Gの厳しい要求をサポートする機敏性の高いプラットフォームを作成することができます。」
Xilinx, Inc.
ワイヤード/ワイヤレスグループ・マーケティング部門バイスプレジデント、Dan Mansur氏 -
「キーサイトの最先端のツール、開発者サポート、および優れた5Gの専門知識により、Mavenirは、弊社の無線アクセス・ネットワーク・ソリューションを効果的に検証することができます。 キーサイトのソリューションにより、弊社の通信事業者の顧客ベースに高品質なソフトウェアを柔軟に提供し、オープンRANエコシステムをより良くサポートする能力を向上させることができます。」
Mavenir 無線アクセス事業ユニットゼネラルマネージャー、Mikael Rylander氏
-
「キーサイトは、各ネットワーク要素を効率よく検証し、マルチベンダーRANの一部である場合のその性能を確認するのに重要な統合型エッジツーコアポートフォリオへのアクセスを、弊社Innogenceに提供しています。 弊社ではキーサイトのソリューションを利用して、物理層からアプリケーション層までのプロトコルスタック全体で、O-RAN準拠の無線ユニット(O-RU)と分散ユニット(O-DU)間の相互運用性を確立しています。」
Innogence
副ゼネラルマネージャー、Chun YIN氏 -
「弊社は、スモールセルや、O-RAN準拠の無線ユニットと分散ユニットなど、オープンRAN規格に基づいたネットワーク構成要素を効果的に開発、検証する上で、キーサイトのようなパートナーを信頼しています。 クロスドメインの専門知識を備え持つキーサイトとの協力により、CIGでは、消費者や垂直産業向けの多様な使用事例に応えるフレキシブルなインフラの設計と製造に重要な知見を導き出すことができます。」
CIG
最高技術責任者、Haibo Zhao氏 -
「弊社は、RANのエッジからネットワークコアまで、エンドツーエンドの5Gテストソリューションを活用して、ディスアグリゲーション型ネットワークアーキテクチャ向けに開発された製品のコネクテッドポートフォリオを検証しています。 キーサイトのUEEテストソリューションにより、3GPPおよびO-RAN両方の標準化機構によって設定された仕様に効率的に対応でき、弊社のソリューションは進化する市場の要求に確実に適合することができます。」
Comba Telecom テクニカルディレクター、Zhong Cheng氏
-
「Baicellsは、キーサイトのソリューションにより、携帯電話事業者が幅広い5GとマルチRANサービスを提供するために必要なカバレージとデータレートを満たす高性能のオープンRANソリューションを提供することができます。 アクセス基地局やバックホールから、進化したパケットコア(EPC)や5GCにいたるまでのオープンRANシステムのプロバイダーとして、弊社は業界で広く採用されている実績のあるテストプラットフォームを信頼しています。」
Baicells 製品マーケティング担当バイスプレジデント、Kristy Chen氏
-
「SOLiDは、急速に変化する世界において人々の接続と安全を維持するのに、ユビキタスワイヤレスのカバレージが果たす重大な役割を理解しています。 そのため、弊社のO-RAN無線ユニットの性能検証を加速させることができる5Gテストソリューションを提供しているキーサイトとのパートナーシップを選択しました。」
SOLiD グローバル無線事業部エグゼクティブ・バイスプレジデント、Doe Young Kim博士
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。