検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線アクセス/コア・ネットワーク・テスト

無線ネットワークアーキテクチャーは、標準化されたインタフェースを使用してデバイスと機能を分散させる方向に進んでいるため、ネットワークインフラとネットワークプロバイダーのエコシステム内のベンダーは、新たなテストニーズに対応するソリューションを必要としています。これには、コンプライアンス、相互運用性、デバイスの性能、および異種のマルチベンダー無線ネットワークに対するニーズが含まれます。

キーサイトは、物理層からアプリケーション層までの、あらゆる5Gネットワークエレメントのエンドツーエンド性能検証に対応できる、包括的なテストスイートを提供しています。キーサイトがこうした独自の地位を確立しているのは、O-RAN Alliance(オープンで相互運用性のあるインタフェースとRAN仮想化に向けて業界を先導する組織)に早い段階から関与してきたためです。

  • LTEおよび5G NR(NSAおよびSA)のネットワーク性能フル・スタック・テスト用のスケーラブルなUEエミュレーションソリューション
  • ラボ環境からフィールドテスト/試行/配備までのファンクションテストと負荷テスト
  • O-DU性能試験用O-RAN O-RUエミュレーションソリューション
  • O-RANに準拠した無線機ユニットの機能/性能検証用のO-RAN O-DUエミュレーション

  • U5040BSCA O-RAN無線機ユニット(O-RU)テスト/検証用のOpen RAN Studio U5040BSCA O-RAN無線機ユニット(O-RU)テスト/検証用のOpen RAN Studio 

    U5040BSCA O-RAN無線機ユニット(O-RU)テスト/検証用のOpen RAN Studio

    • O-RAN準拠のCUS_planeテストベクトルを構築
    • O-RAN分配ユニット(O-DU)をエミュレート
    • O-RU応答を捕捉/デコード
    • 変調解析用のIQベクトルを抽出