検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued Network Analyzer Software

Product support information for discontinued and obsolete Network Analyzer Software

For more information about Keysight Network Analyzer Software, please visit Network Analyzer Software

  • Active Hot Parameters (Option 110) [販売終了製品] Active Hot Parameters (Option 110) [販売終了製品] 

    Active Hot Parameters (Option 110) [販売終了製品]

    • Accurate method for active, packaged amplifiers around nominal 50 ohm load
    • Utilizing X-parameter technology
    • Available on PNA-X VNAs (N524xA)

  • Active Hot Parameters (Option 111), restricted to 50 GHz [販売終了製品] Active Hot Parameters (Option 111), restricted to 50 GHz [販売終了製品] 

    Active Hot Parameters (Option 111), restricted to 50 GHz [販売終了製品]

    Active hot parameters (Option 111) on PNA-X Series network analyzers (N524xA) provides a more accurate method to test hot S-parameters, gain and output power than traditional methods by utilizing X-parameter technologies. Restricted to 50 GHz.

  • Arbitrary Load-Control Device Characterization (Option 522) [販売終了製品] Arbitrary Load-Control Device Characterization (Option 522) [販売終了製品] 

    Arbitrary Load-Control Device Characterization (Option 522) [販売終了製品]

    • Integrated NVNA active loadpull solution for compact model generation
    • Ideal for measuring 2-port bare transistors exhibiting linear or nonlinear behavior
    • Active source control of RF and dc bias at both input and output ports simultaneously

  • Arbitrary Load-Control X-Parameters (Option 521) [販売終了製品] Arbitrary Load-Control X-Parameters (Option 521) [販売終了製品] 

    Arbitrary Load-Control X-Parameters (Option 521) [販売終了製品]

    • Simple interface to collect X-parameters over a user defined set of load impedances
    • Active, hybrid and direct control of passive Maury tuners
    • Reduce design cycle of high power devices (such as transistors and amplifiers)

  • PNA タイム・ドメイン機能(オプション010) [販売終了製品] PNA タイム・ドメイン機能(オプション010) [販売終了製品] 

    PNA タイム・ドメイン機能(オプション010) [販売終了製品]

  • PNAソース補正済み標準レシーバによる雑音指数測定(Opt028) [販売終了製品] PNAソース補正済み標準レシーバによる雑音指数測定(Opt028) [販売終了製品] 

    PNAソース補正済み標準レシーバによる雑音指数測定(Opt028) [販売終了製品]

    PNAソース補正済みの標準レシーバを使用した雑音指数測定(オプション028)

  • エンベディッドLO測定(オプション084) [販売終了製品] エンベディッドLO測定(オプション084) [販売終了製品] 

    エンベディッドLO測定(オプション084) [販売終了製品]

  • スカラ校正済みコンバータ測定(オプション082) [販売終了製品] スカラ校正済みコンバータ測定(オプション082) [販売終了製品] 

    スカラ校正済みコンバータ測定(オプション082) [販売終了製品]

  • スペクトラム・アナライザの周波数カバレージを110 GHzに拡大 [販売終了製品] スペクトラム・アナライザの周波数カバレージを110 GHzに拡大 [販売終了製品] 

    スペクトラム・アナライザの周波数カバレージを110 GHzに拡大 [販売終了製品]

    • 110 GHzまでの周波数カバレージ
    • 広帯域ソリューションとバンド別導波管ソリューションの両方をサポート
    • ミリ波周波数でのマルチチャネルスペクトラム解析
    • PNA/PNA-Xにオプション090が必要
       

  • スペクトラム・アナライザの周波数レンジを>110 GHzに拡大 [販売終了製品] スペクトラム・アナライザの周波数レンジを>110 GHzに拡大 [販売終了製品] 

    スペクトラム・アナライザの周波数レンジを>110 GHzに拡大 [販売終了製品]

    • >110 GHzの周波数カバレージ
    • 広帯域ソリューションとバンド別導波管ソリューションの両方をサポート
    • ミリ波周波数でのマルチチャネルスペクトラム解析
    • PNA/PNA-Xにオプション090が必要
       

  • スペクトラム・アナライザ(オプション090) [販売終了製品] スペクトラム・アナライザ(オプション090) [販売終了製品] 

    スペクトラム・アナライザ(オプション090) [販売終了製品]

    • 広い周波数レンジでの高速スプリアスサーチ
    • マルチチャネルSA(内蔵掃引信号発生器搭載)
    • VNA校正を使用したインフィクスチャスペクトラム測定
    • 高速バンドパワー/ノイズパワー測定

  • ソース補正済み雑音指数測定(オプション029) [販売終了製品] ソース補正済み雑音指数測定(オプション029) [販売終了製品] 

    ソース補正済み雑音指数測定(オプション029) [販売終了製品]

    このオプション029は、Keysight独自のソース補正法を活用して、高確度の雑音指数測定を実現するハードウェアやファームウェアを追加します。

  • ソース補正済み雑音指数測定(オプションH29) [販売終了製品] ソース補正済み雑音指数測定(オプションH29) [販売終了製品] 

    ソース補正済み雑音指数測定(オプションH29) [販売終了製品]

  • ネットワーク・アナライザNポート校正済み測定(オプション551) [販売終了製品] ネットワーク・アナライザNポート校正済み測定(オプション551) [販売終了製品] 

    ネットワーク・アナライザNポート校正済み測定(オプション551) [販売終了製品]

  • パルスドRF測定機能(オプション008) [販売終了製品] パルスドRF測定機能(オプション008) [販売終了製品] 

    パルスドRF測定機能(オプション008) [販売終了製品]

     

  • ファミリ信号源位相制御(オプション088) [販売終了製品] ファミリ信号源位相制御(オプション088) [販売終了製品] 

    ファミリ信号源位相制御(オプション088) [販売終了製品]

    このオプションを使えば、2つの信号源間に校正済みの任意の位相差を設定できます。

  • 任意負荷インピーダンスXパラメータ(オプション520) [販売終了製品] 任意負荷インピーダンスXパラメータ(オプション520) [販売終了製品] 

    任意負荷インピーダンスXパラメータ(オプション520) [販売終了製品]

    業界初:様々な負荷条件でノンリニア・コンポーネントの動作をXパラメータで捕捉可能

  • 利得圧縮アプリケーション(GCA)(オプション086) [販売終了製品] 利得圧縮アプリケーション(GCA)(オプション086) [販売終了製品] 

    利得圧縮アプリケーション(GCA)(オプション086) [販売終了製品]

    N5242A オプション 086 は、利得圧縮アプリケーション (GCA) ソフトウェアを追加します。

  • 周波数オフセット機能(オプション080) [販売終了製品] 周波数オフセット機能(オプション080) [販売終了製品] 

    周波数オフセット機能(オプション080) [販売終了製品]

  • 周波数コンバータ・アプリケーション(オプション083) [販売終了製品] 周波数コンバータ・アプリケーション(オプション083) [販売終了製品] 

    周波数コンバータ・アプリケーション(オプション083) [販売終了製品]

  • 差動デバイスおよびI/Qデバイス用アプリケーション(オプション089) [販売終了製品] 差動デバイスおよびI/Qデバイス用アプリケーション(オプション089) [販売終了製品] 

    差動デバイスおよびI/Qデバイス用アプリケーション(オプション089) [販売終了製品]

    • 直交位相/差動ドライブ用の複数の信号源の位相を制御することが可能
    • ユーザ定義の出力周波数にレシーバをチューニング可能
    • I/Qコンバータ/変調器、差動ミキサ、または差動増幅器の高調波を簡単に測定可能

  • 相互変調歪み (IMD) アプリケーション(オプション087) [販売終了製品] 相互変調歪み (IMD) アプリケーション(オプション087) [販売終了製品] 

    相互変調歪み (IMD) アプリケーション(オプション087) [販売終了製品]

    内蔵信号源は、従来のスペクトラム・アナライザ・ベースの方法に比べて通常100倍以上高速な掃引IMD測定を実現します。

  • 統合型トゥルーモード・スティミュラス・アプリケーション(Opt460) [販売終了製品] 統合型トゥルーモード・スティミュラス・アプリケーション(Opt460) [販売終了製品] 

    統合型トゥルーモード・スティミュラス・アプリケーション(Opt460) [販売終了製品]

    統合型トゥルーモード・スティミュラス・アプリケーション(iTMSA)(オプション460)

  • 自動フィクスチャ除去(オプション007) [販売終了製品] 自動フィクスチャ除去(オプション007) [販売終了製品] 

    自動フィクスチャ除去(オプション007) [販売終了製品]

    • 自動フィクスチャ除去(AFR)オプション007
    • 非同軸デバイスの測定からフィクスチャの影響を除去する最も簡単な方法
       

  • 高速CWモード(オプション118) [販売終了製品] 高速CWモード(オプション118) [販売終了製品] 

    高速CWモード(オプション118) [販売終了製品]

    高速CWモード(オプション118)は、PNA-Xメジャメント・レシーバ/PNA-Xネットワーク・アナライザ用のソフトウェアです。

  • E5080A-009 周波数オフセットモード [販売終了製品] E5080A-009 周波数オフセットモード [販売終了製品] 

    E5080A-009 周波数オフセットモード [販売終了製品]

    • ミキサー/周波数コンバータや増幅器の高調波を測定するためのソリューション
    • 周波数オフセット掃引
    • スカラーミキサー測定モード(SMC)
    • ベクトルミキサー特性評価(VMC)
       

  • E5080A-010 タイムドメイン解析 [販売終了製品] E5080A-010 タイムドメイン解析 [販売終了製品] 

    E5080A-010 タイムドメイン解析 [販売終了製品]

    • ケーブルやフィルターなどのRFコンポーネントのタイムドメイン解析機能
    • ローパスモードとバンドパスモード
    • タイムゲーティング機能
    • 100,001ポイント
    • クイック・スタート・ダイアログによる簡単なセットアップ
       

  • E5080A-790 メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア [販売終了製品] E5080A-790 メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア [販売終了製品] 

    E5080A-790 メジャメント・ウィザード・アシスタント(MWA)ソフトウェア [販売終了製品]

    • 非常に容易な測定セットアップ
    • Excelベースのユーザーインタフェースによる詳細なセットアップウィザード
    • マルチポートテストセットによる、測定接続マトリクス
    • 校正ウィザードによる、操作時間の短縮
    • 合否リミットテスト機能付きの自動テスト
       

  • S93007A 自動フィクスチャ除去 [販売終了製品] S93007A 自動フィクスチャ除去 [販売終了製品] 

    S93007A 自動フィクスチャ除去 [販売終了製品]

    • ディエンベディング・ファイルをさまざまなフォーマットで保存して、後でPNA/ADS/PLTSで使用することが可能
    • 左右非対称のフィクスチャを使用可能 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93010A タイムドメイン解析 [販売終了製品] S93010A タイムドメイン解析 [販売終了製品] 

    S93010A タイムドメイン解析 [販売終了製品]

    • 完全に誤差補正されたタイム・ドメイン反射または伝送応答
    • ゲーティングによる(テスト・フィクスチャなどから)残留応答の除去
    • 周波数ドメインからタイム・ドメインへの変換とタイム・ドメインから周波数ドメインへの変換
    • 空洞共振器フィルターなど様々なフィルタ・タイプの同調に対応
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR [販売終了製品] S93011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR [販売終了製品] 

    S93011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR [販売終了製品]

    • Enhanced TDR functions on PNA series VNAs
    • Equivalent to ENA-TDR
    • Includes all functionalities of S93010A time domain analysis
    • Simple and intuitive operation, fast and accurate measurements, high ESD robustness

  • S93015A Sパラメータ測定用ダイナミック不確かさ機能 [販売終了製品] S93015A Sパラメータ測定用ダイナミック不確かさ機能 [販売終了製品] 

    S93015A Sパラメータ測定用ダイナミック不確かさ機能 [販売終了製品]

    • ダイナミック/リアルタイム測定不確かさの評価 
    • 不確かさを実際の測定トレースと一緒に画面上に表示 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93025A 基本的なパルスドRF測定 [販売終了製品] S93025A 基本的なパルスドRF測定 [販売終了製品] 

    S93025A 基本的なパルスドRF測定 [販売終了製品]

    • 内蔵のパルスドRF測定(4つの内蔵パルスジェネレーターを制御) 
    • N522xB/N524xB オプション021/022による内蔵パルス変調器の制御 
    • 広帯域検出法 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93026A 高度なパルスドRF測定 [販売終了製品] S93026A 高度なパルスドRF測定 [販売終了製品] 

    S93026A 高度なパルスドRF測定 [販売終了製品]

    • 高度なパルスドRF測定(狭帯域検出法を追加) 
    • N522xB/N524xB オプション021/022による内蔵パルス変調器の制御 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93029A ベクトル補正による雑音指数測定 [販売終了製品] S93029A ベクトル補正による雑音指数測定 [販売終了製品] 

    S93029A ベクトル補正による雑音指数測定 [販売終了製品]

    • 67 GHzまでの増幅器、ミキサー、コンバーターの雑音指数の測定が可能(50 GHzまでは低雑音レシーバーを使用、50 GHz~67 GHzは標準レシーバーを使用)
    • 1回の接続で、Sパラメータ、雑音指数、圧縮、IMD、高調波などを高速かつ高確度に測定可能
    • フロントパネルのジャンパーにプリアンプを追加して、低利得、低雑音指数のデバイスにも対応可能
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属

  • S93080A 周波数オフセット測定 [販売終了製品] S93080A 周波数オフセット測定 [販売終了製品] 

    S93080A 周波数オフセット測定 [販売終了製品]

    • PNAシリーズ Bモデル・ネットワーク・アナライザの周波数オフセット機能PNAシリーズ Aモデル・ネットワーク・アナライザのオプション080と同等。
    • ネットワーク・アナライザのミキサー/コンバーター測定に不可欠な機能
       

  • S93082A スカラーミキサー/コンバーター測定 [販売終了製品] S93082A スカラーミキサー/コンバーター測定 [販売終了製品] 

    S93082A スカラーミキサー/コンバーター測定 [販売終了製品]

    • スカラーミキサー/コンバーター測定
    • わかりやすいユーザーインタフェースで測定が簡単
    • 1つ/2つの変換ステージ
    • S93083A ベクトル/スカラーミキサー/コンバーター測定
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属

  • S93083A ベクトルおよびスカラーミキサー/コンバーター測定 [販売終了製品] S93083A ベクトルおよびスカラーミキサー/コンバーター測定 [販売終了製品] 

    S93083A ベクトルおよびスカラーミキサー/コンバーター測定 [販売終了製品]

    • スカラーミキサー/コンバーター+位相(SMC+位相)測定クラス 
    • ミキサー/コンバーターのフル校正済みの変換利得/損失、相対位相、絶対群遅延測定 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93084A エンベディッドLO機能 [販売終了製品] S93084A エンベディッドLO機能 [販売終了製品] 

    S93084A エンベディッドLO機能 [販売終了製品]

    • LO信号源を内蔵する周波数コンバーターの相対位相および絶対群遅延の正確な測定を、共通基準信号にアクセスせずに実行可能
    • 高速で簡単な2ステップ校正により、より多くの時間をデバイス測定に使用可能
    • データ品質を低下させずにスループットを最大化する最適化されたテスト条件

  • S93086A 利得圧縮測定 [販売終了製品] S93086A 利得圧縮測定 [販売終了製品] 

    S93086A 利得圧縮測定 [販売終了製品]

    • GCAのSMART掃引による高速測定
    • ガイド付き校正(パワー/不整合補正)により、きわめて正確な結果を提供
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93087A 相互変調歪み測定 [販売終了製品] S93087A 相互変調歪み測定 [販売終了製品] 

    S93087A 相互変調歪み測定 [販売終了製品]

    • PNAシリーズの相互変調歪みアプリケーション 
    • 内蔵信号源と外部信号源の両方の周波数/パワーの制御 
    • スペクトラム表示モードでの測定のトラブルシューティング 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93088A 信号源位相制御 [販売終了製品] S93088A 信号源位相制御 [販売終了製品] 

    S93088A 信号源位相制御 [販売終了製品]

    • S93088Aを使えば、2つの信号源間に校正済みの任意の位相差を設定可能 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93089A 差動およびI/Qデバイス測定 [販売終了製品] S93089A 差動およびI/Qデバイス測定 [販売終了製品] 

    S93089A 差動およびI/Qデバイス測定 [販売終了製品]

    • 直交位相/差動ドライブ用の複数の信号源の位相を正確に制御することができるので、ハイブリッド・カップラやバランが不要 
    • I/Qコンバーター/変調器、差動ミキサー、または差動増幅器の高調波を簡単に測定可能
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930900A スペクトラム解析、最高8.5 GHz [販売終了製品] S930900A スペクトラム解析、最高8.5 GHz [販売終了製品] 

    S930900A スペクトラム解析、最高8.5 GHz [販売終了製品]

    • N522xB/N523xB/N524xB PNAシリーズ ネットワーク・アナライザでの、8.5 GHzまでの高性能スペクトラム解析  
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930901A スペクトラム解析、最高13.5 GHz [販売終了製品] S930901A スペクトラム解析、最高13.5 GHz [販売終了製品] 

    S930901A スペクトラム解析、最高13.5 GHz [販売終了製品]

    • N522xB/N523xB/N524xB PNAシリーズ ネットワーク・アナライザでの、13.5 GHzまでの高性能スペクトラム解析
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930902A スペクトラム解析、最高26.5 GHz [販売終了製品] S930902A スペクトラム解析、最高26.5 GHz [販売終了製品] 

    S930902A スペクトラム解析、最高26.5 GHz [販売終了製品]

    • N522xB/N523xB/N524xB PNAシリーズ ネットワーク・アナライザでの、26.5 GHzまでの高性能スペクトラム解析
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930904A スペクトラム解析、最高43.5 GHz [販売終了製品] S930904A スペクトラム解析、最高43.5 GHz [販売終了製品] 

    S930904A スペクトラム解析、最高43.5 GHz [販売終了製品]

    • N522xB/N523xB/N524xB PNAシリーズ ネットワーク・アナライザでの、43.5 GHzまでの高性能スペクトラム解析
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930905A スペクトラム解析、最高50 GHz [販売終了製品] S930905A スペクトラム解析、最高50 GHz [販売終了製品] 

    S930905A スペクトラム解析、最高50 GHz [販売終了製品]

    • N522xB/N523xB/N524xB PNAシリーズ ネットワーク・アナライザでの、50GHzまでの高性能スペクトラム解析
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930907A スペクトラム解析、最高67 GHz [販売終了製品] S930907A スペクトラム解析、最高67 GHz [販売終了製品] 

    S930907A スペクトラム解析、最高67 GHz [販売終了製品]

    • N522xB/N524xB PNAシリーズ ネットワーク・アナライザでの、67GHzまでの高性能スペクトラム解析 
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S930909A スペクトラム解析、最高90 GHz [販売終了製品] S930909A スペクトラム解析、最高90 GHz [販売終了製品] 

    S930909A スペクトラム解析、最高90 GHz [販売終了製品]

    • N5290A/91A ミリ波ネットワーク・アナライザやその他のバンド別のミリ波ネットワーク・アナライザ構成での、90 GHzまでのスペクトラム解析
    • ミキサー/コンバーターの高速スプリアスサーチ
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93093A スペクトラム解析、最高110 GHz [販売終了製品] S93093A スペクトラム解析、最高110 GHz [販売終了製品] 

    S93093A スペクトラム解析、最高110 GHz [販売終了製品]

    • 120 GHzまでの周波数カバレージ
    • 広帯域ソリューションとバンド別ソリューションの両方をサポート
    • マルチチャネルスペクトラム解析を使用可能
    • N5261A、N5262A、N5292Aのいずれかのコントローラーが必要
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93094A スペクトラム解析、>110 GHz [販売終了製品] S93094A スペクトラム解析、>110 GHz [販売終了製品] 

    S93094A スペクトラム解析、>110 GHz [販売終了製品]

    • >120 GHzの周波数カバレージ
    • 広帯域ソリューションとバンド別ソリューションの両方をサポート
    • マルチチャネルスペクトラム解析を使用可能
    • N5261A、N5262A、N5292Aのいずれかのコントローラーが必要
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93110A Active Hot Parameters [販売終了製品] S93110A Active Hot Parameters [販売終了製品] 

    S93110A Active Hot Parameters [販売終了製品]

    • Accurate method for active, packaged amplifiers around nominal 50 ohm load
    • Utilizing X-parameter technology
    • Available on PNA-X VNAs (N524xB)

  • S93111A Active Hot Parameters, restricted to 50 GHz [販売終了製品] S93111A Active Hot Parameters, restricted to 50 GHz [販売終了製品] 

    S93111A Active Hot Parameters, restricted to 50 GHz [販売終了製品]

    • Accurate method for active, packaged amplifiers around nominal 50 ohm load
    • Utilizing X-parameter technology
    • Available on PNA-X VNAs (N524xB)
    • Operation is restricted to 50 GHz

  • S93118A 高速CW測定 [販売終了製品] S93118A 高速CW測定 [販売終了製品] 

    S93118A 高速CW測定 [販売終了製品]

    • FIFOデータ収集により、400,000データポイント/sの外部ポイントトリガ収集が可能 
    • データを収集しながらFIFOバッファーから読み取ることが可能 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S93460A True-Mode Stimulus [販売終了製品] S93460A True-Mode Stimulus [販売終了製品] 

    S93460A True-Mode Stimulus [販売終了製品]

    • Enables true differential mode and true common mode measurements
    • Various sweep types available in balanced measurements (forward-only, reverse-only, frequency, or power)
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product

  • S93551A Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements [販売終了製品] S93551A Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements [販売終了製品] 

    S93551A Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements [販売終了製品]

    • Full N-port error correction measurements on PNA Series B model network analyzers
    • Workable when using an external multiport test set
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product

  • S93898A 内蔵性能試験ソフトウェア [販売終了製品] S93898A 内蔵性能試験ソフトウェア [販売終了製品] 

    S93898A 内蔵性能試験ソフトウェア [販売終了製品]

    • 内蔵の性能試験をPNAシリーズ ネットワーク・アナライザで実行することにより、規格に準拠した校正を実現可能 
    • 性能試験を実行するには、外部機器が必要 
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S94520A 任意負荷インピーダンスXパラメータ [販売終了製品] S94520A 任意負荷インピーダンスXパラメータ [販売終了製品] 

    S94520A 任意負荷インピーダンスXパラメータ [販売終了製品]

    • Xパラメータをトランジスタの特性評価、モデリング、回路デザインにもそのまま使用可能
    • Maury社のチューナーおよびロード・プル・ソフトウェアで動作
    • デザインサイクル時間を50 %短縮
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S94521A 任意負荷制御Xパラメータ [販売終了製品] S94521A 任意負荷制御Xパラメータ [販売終了製品] 

    S94521A 任意負荷制御Xパラメータ [販売終了製品]

    • ユーザー定義の負荷インピーダンスでのXパラメータを収集するための簡単なインタフェース
    • Maury社製のパッシブチューナーのアクティブ/ハイブリッド/ダイレクト制御
    • ハイ・パワー・デバイスのデザインサイクルの短縮
    • 本製品には、固定ノードロック、永久ライセンスが付属
       

  • S94522A 任意負荷制御の特性評価 [販売終了製品] S94522A 任意負荷制御の特性評価 [販売終了製品] 

    S94522A 任意負荷制御の特性評価 [販売終了製品]

    • コンパクトモデル作成用に統合されたNVNAアクティブ・ロードプル・ソリューション
    • 線形/非線形動作を示す2ポートのベアトランジスタ測定に最適
    • 入出力ポートで同時にRFおよびDCバイアスのアクティブなソース制御が可能