E36200シリーズ オートレンジ電源

このオートレンジ電源でさらなるパワーを入手

スタート価格: ¥ 294,628

購入/見積もり

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示

ハイライト

パワーの必要なモジュールデバイスに最適なデザイン

キーサイトのE36200シリーズ オートレンジベンチ電源で、より大きなワット定格で高出力電源を通常必要とするデバイスに電源を供給できます。 単出力E36200シリーズ オートレンジベンチ電源で最大200 Wまで必要とするデバイスに電源を供給できます。 これに対し、デュアル出力は独立した200 Wの出力が2つあり、結合して1つの400 Wの出力とすることができます。 オートレンジ、自動直列、自動並列の3つのテクノロジーにより、より高い電圧、より大きい電流を供給します。 4つのモデルは、すべての設定電圧で最大電流を供給可能なオートレンジ出力です。 自動直列および自動並列は、内部でデュアル出力モデルの出力を結合し単一の400W出力を生成します。

  • すべての電圧レベルでより多くの電流を提供するオートレンジ電源を活用。
  • 40 Aまでの電流用オートパラレル出力を入手。
  • 120 Vまでの高電圧用オートシリーズ結合出力に印加。
  • 変数スルーレートで突入電流を制御。
  • 過電圧、過電流、過熱からデバイスの保護機能を獲得することが可能。
  • 350 µVrms未満の低リップル/ノイズ出力を実現。
  • 4線式センシングで負荷変動を改善。
  • データロガー内蔵で時間軸上での電源を測定。
  • USB、LAN(LXI Core)、オプションのGPIBインタフェースを簡素化。

PathWave BenchVue 電源ソフトウェア

パラメーターの設定やI/Vデータのトレンドチャートでの視覚化など、電源を簡単にコントロールすることができます。

  • 電源出力をトラッキング/記録でき、特定のイベントによる電力消費の影響が解析可能。
  • クラウドを介した電源の接続と制御が可能。
  • MATLAB、Microsoft Excel、Wordなどの一般的なツールにデータをエクスポートし、詳細な解析が可能。
  • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを素早く作成
  • KeysightCareソフトウェア・サポート・サブスクリプションに加入すると、測定器の新規購入時にライセンスを受け取ることが可能。

小型のパッケージに大きなパワー

キーサイトのE36200シリーズ オートレンジベンチ電源は、すべての出力で電圧と電流を容易に同時に読み取ることができる大型ディスプレイを搭載しています。 大型スクリーンは一定時間、1つまたは複数の出力で電圧および電流を記録できます。

大電流アプリケーションには、調整可能なスルーレートとリモート4線式センシングが有効です。 オートレンジ電源技術によりすべての出力電圧に対して最高の電流を供給できます。 単一出力200W、デュアル出力400Wよりお選びください。

Key Specifications

出力数

1または2の独立

総電力

200W または 400W

Ripple and Noise

< 350 µVrms

確度

0.03 %+4 mV

最新のインタフェース

USB、LAN、オプションのGPIB

その他の詳細仕様もご覧ください。

最適なモデルの検索

電源に関するスキルセットを構築する

近年の回路設計においては、ベンチ用電源に対する要求が厳しくなっています。 設計した回路に問題が発生したものの、その原因が実はベンチ用電源だったということもあります。 安心して電源をお使いになれるよう、電源の特性を正しく理解し適切な扱い方を学んでください。

Keysight eBook - 電源スキルセットを構築するための4つの方法

ご要望、ご質問はございませんか。