Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ...
- FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
- モデルN99xxB用 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
- N9913BU FieldFox ハンドヘルドソフトウェア
N9913BU FieldFoxハンドヘルドソフトウェア
軽量で耐久性に優れた、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどのためのソフトウェア
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
HIGHLIGHTS
FieldFoxハンドヘルド・アナライザの機能をソフトウェアアップグレードで拡張すれば、より詳細な測定/解析が可能です。これらの機能はベンチトップ測定器の結果に一致する厳密な測定を屋外で実現できるように設計されています。
N9913Bで使用できる機能(ベースモデル:ケーブル/アンテナ・アナライザ)
- フル2ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
- VNAタイムドメイン
- ミックスドモードSパラメータ
- QuickCal
- TDRケーブル測定
- ベクトル電圧計
- スペクトラム・アナライザ
- 干渉アナライザ/スペクトログラム
- プリアンプ
- スペクトラム・アナライザ タイムゲーティング
- USBパワー・センサ・サポート
- USBピーク・パワー・センサを使用したパルス測定
- 内蔵パワーメータ
- 内蔵可変DC電圧源
- 内蔵GPSレシーバー
- リモート制御機能
その他
- 定期的なメンテナンスと詳細なトラブルシューティングに対応する測定機能
- VNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などで性能を最大化
- 新規の測定器と同時購入することも、既存の測定器のアップグレードとして購入することも可能
スペクトラム解析
209 – レンジ拡張伝送解析(ERTA)
導波管システム、ミキサー、コンバータ、両端が容易に接触できないロングケーブルのスカラー伝送の利得/損失を測定します。
233 – スペクトラム・アナライザ
4つのトレースオプション、さまざまなディテクタータイプ、複数の無線規格、柔軟なリミットラインで、高性能スペクトラム解析を行います。
235 – プリアンプ
スペクトラム・アナライザの感度を向上させ、DANLを低減します。
236 – 干渉アナライザおよびスペクトログラム
スペクトログラム/ウォーターフォール表示を使用して、短時間で正確に干渉信号を識別することができます。 時間軸上でトレースを記録し、保存してオフラインで処理できます。
238 – スペクトラム・アナライザ タイムゲーティング
指定したタイムインターバルで周期信号のスペクトラムを測定することができます。
350 – リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)
リアルタイム帯域幅が100 MHzのギャップのないリアルタイムスペクトラム解析 (RTSA) を使用して、大信号にマスクされた小信号や間欠的な信号を捕捉することができます。
351 – I/Qアナライザ(IQA)
I/Qデータを復調して最終的な信号チェーンの統合を検証したり、ハードウェアまたはソフトウェアの問題に起因する信号品質の低下をトラブルシューティングしたりすることができます。
353 – IQストリーミング
スペクトラムモニタリング、復調、およびデコードを実行するための外部アプリケーションソフトウェアにギャップのないIQデータを提供できます。
355 – アナログ復調
無線トランスミッターのAM/FM信号を復調して特性評価することができます。
356 – 雑音指数(NF)
低雑音増幅器、周波数コンバータ、レシーバーなどのデバイスをポータブルでワンボタンのY-ファクタ雑音指数および利得測定で特性評価します。
361 – 電磁波障害(EMI)測定
EMIプリコンプライアンス制限値の評価、問題の特定、機器またはネットワークの規制機関による監査、回路基板のトラブルシューティングが可能です。
ケーブル、アンテナ、ネットワーク解析
010 – VNAタイムドメイン
タイムドメインの反射/伝送係数を表示し、タイムドメインゲーティングによって不要な応答を除去することができます。
210 – VNA伝送/反射
ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モードを使用して、伝送/反射 (S21およびS11)の振幅と位相を測定することができます。
211 – VNAフル2ポートSパラメータ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モードを有効にして、4つのSパラメータすべて(S21、S11、S12、S22)の振幅と位相を測定できます。
212 – 1ポートミックスドモードSパラメータ
ネットワーク・アナライザ・モードで、平衡、ミックスドモードSパラメータの反射測定(Scc11、Sdd11、Scd11、Sdc11)が可能です。
215 – TDRケーブル測定
タイム・ドメイン・リフレクトメトリ測定により、ケーブルの障害位置と性質を特定できます。
305 – ケーブル/アンテナ・アナライザ
RFケーブルとアンテナの性能のトラブルシューティングと保守が可能です。
308 – ベクトル電圧計
デバイスの位相シフトや電気長を測定し、遠くから大型ディスプレイで結果を表示できます。
5G/LTEフィールドテスト
312 – チャネルスキャナー
一度に最大20チャネルのチャネルパワー測定により、信号カバレージの検証、潜在的な干渉の問題の特定、ネットワーク性能の最適化が可能です。
358 – 電磁界(EMF)測定
任意の領域における総RF曝露レベルを評価することができます。 トライアキシャル等方性アンテナを使用して、規制機関および政府機関の要件に準拠していることを検証します。
360 – フェーズド・アレイ・アンテナの制御
すべての仰角および方位角で基地局からのビーム特性および信号パワーを検証することで、大規模MIMOなどの5Gテクノロジーの配備と最適化が可能です。
370 – 無線 (OTA) LTE FDD
無線で伝送されるLTE FDDセル情報を解析し、オーバーラップする5GおよびLTEネットワークのinter-RATハンドオーバを最適化できます。
371 – 無線 (OTA) LTE TDD
時分割デュプレックスのフレーム構造を持つLTE信号に対して、特定の周波数またはコンポーネントキャリアで利用可能な4Gセルについての知見を得ることができます。
377 – 無線(OTA) 5G TF
基地局ダウンリンクマルチパス/マルチセル環境から無線で伝送される5GTFセル情報を復調/解析することができます。
378 – 無線 (OTA) 5G NR
5G NR信号品質指標を測定およびデコードし、FR1/FR2周波数で5Gカバレージを検証することができます。
B04 – 解析帯域幅、40 MHz
帯域幅40 MHzのスケーラブルなマルチチャネルLTEのような通信信号の解析を最適化することができます。
B10 – 解析帯域幅、120 MHz
5G NRや帯域幅120 MHzの衛星通信など、広帯域が必要な最新信号の定量化を可能にします。
パワー測定
208 – USBパワー測定対周波数
USBパワーセンサ測定対周波数を使用して、ミキサーやコンバータなどのデバイスのスカラー伝送応答を評価することができます。
302 – USBパワーセンサのサポート
USBピーク・パワー・センサを使用して、レーダーシステムや電子戦システムで用いられているRFパルスの特性を評価できます。
310 – 内蔵パワーメータ
外部ハードウェアを追加することなく、トランスミッター出力パワーなど、ユーザー定義可能なチャネルパワー測定を正確に行うことができます。
330 – USBピーク・パワー・センサーによるパルス測定
キーサイトUSBピーク・パワー・センサーを使用して、パルスドRF信号の特性を効率的に評価できます。
ユーティリティー
030 – リモート制御機能
FieldFoxをiOS/Androidデバイスでリモート表示/制御できます。
307 – GPSレシーバー
内蔵GNSS/GPSレシーバーにより、測定用の地理位置タグを付加することができます。
309 – DCバイアス可変電圧源
パワーを被試験増幅器に供給し、タワー・マウント・アンプにバイアスを印加することができます。
352 – 屋内/屋外マッピング
屋内外のマップをインポートしてデータを収集し、マップにプロットすることができます。
各ソフトウェアオプションの詳細については、技術概要を参照してください。
無料の試用版
- 30日間の無料試用ライセンスを入手
- FieldFoxオプションを有効化
- 全機能を制限なしで評価可能
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。