検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PathWaveテストソフトウェア

デザイン/テストワークフロー全体の自動化、高速化、拡張

テスト・オートメーション・ソフトウェア

PathWaveテスト・オートメーション・ソフトウェア
モデル番号 製品名 概要
KS8700A PathWaveテスト環境 高度な測定、テストの自動化、データ管理のツールのポートフォリオを起動します。オープンなモジュラー・ソフトウェア・アーキテクチャーで、テストプラン開発の加速、高速な実行、容易な拡張が可能です。KS8400A Test Automation on PathWaveが付属します。
KS8400A Test Automation on PathWave 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェアです。KS8700A PathWaveテスト環境の一部です。
KS8000A テストオートメーション配備システム テストプラン/TAPプラグインの配備用のTAPランタイムバージョンです。

テスト・オートメーション・プラグイン

自動化、解析、配備の機能を追加できるプラグイン
モデル番号 製品名 概要
KS8101A Python SDKプラグイン Pythonで書かれたTAPプラグインの開発に使用されるすべてのTAP SDKにアクセスできます。
KS8103A Command Expertプラグイン Keysight Command Expertソフトウェアを使用すれば、TAPテストプラン開発者はプログラミングなしでカスタム・テスト・ステップを作成できます。
KS8104A HTML5結果リスナープラグイン 任意のTest Automation on PathWave(TAP)のテストステップからHTML5フォーマットのドキュメントにテスト結果を出力できます
KS8105A スイッチマネージャー開発プラグイン グラフィカルエディターを用いて、DUT、測定器、ケーブル、スイッチマトリクスの間の接続を容易に開発できます。
KS8106A REST APIプラグイン HTTP REST(Representational State Transfer)インタフェースを介して複数のTAPセッションをリモートに作成/制御できます。
KS8107A スプレッドシートプラグイン 任意のTAPテストステップからMicrosoft Excelスプレッドシートにテスト結果を出力できます。
KS8150A DMM測定器プラグイン プログラミングの経験がないPathWaveテストユーザーが、SCPIプログラミングに気を遣わずに自動デジタル・マルチメータ・テストを実行できます。

PathWaveテストソリューション

幅広いアプリケーションでキーサイトのソリューションを使用できるPathWaveテストソフトウェア
S8900A S8890A E6950A

デザイン検証および製造で、無線モバイルデバイス用のRFアンプ/フロントエンドモジュール(PA/FEM)をテストできる次世代ソフトウェア

PA/FEMテストソリューション

シグナリング、モビリティー、VoLTE、UEバッテリー解析などのアプリケーションに対応する無線デバイステストの自動化環境

無線デバイス・ファンクション・テスト・リファレンス・ソリューション

GNSS座標を含むセルラーネットワークのエミュレートにより、汎欧州とERA-GLONASSの両方のプラットフォーム向けの車載システム/モデムを検証するソリューション

eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション

  • KS8700A PathWaveテスト環境 KS8700A PathWaveテスト環境 

    KS8700A PathWaveテスト環境

    • PathWave環境に追従する、柔軟性と拡張性に優れたテストシーケンサー
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI

  • KS8400A Test Automation on PathWave KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェア 
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ 
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー 
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI
       

  • KS8000A テストオートメーション配備システム KS8000A テストオートメーション配備システム 

    KS8000A テストオートメーション配備システム

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンサー配備ソフトウェア
    • KS8400A TAP開発システムのサブセット
    • Microsoft WindowsおよびLinuxの配備をサポート

  • KS8101A Python SDKプラグイン KS8101A Python SDKプラグイン 

    KS8101A Python SDKプラグイン

    • C#ではなくPythonによるTAPプラグインの開発
    • 提供されるサンプルテンプレートを活用可能
    • TAP GUIに容易に統合可能

  • KS8103A Command Expertプラグイン KS8103A Command Expertプラグイン 

    KS8103A Command Expertプラグイン

    • Command ExpertによるTAPテストシーケンスの開発と入力変数の定義
    • Command Expertから直接、C#テストステップを生成
    • 結果/出力を、自動的に接続されているTAP結果リスナーに保存

  • KS8104A HTML5結果リスナープラグイン KS8104A HTML5結果リスナープラグイン 

    KS8104A HTML5結果リスナープラグイン

    • 任意のTAPテストステップからHTML5フォーマットのドキュメントにテスト結果を出力
    • 付属のHTML5サンプルテンプレートを使用するか、または、独自のテンプレートを作成して、レポートの作成/カスタマイズが可能

  • KS8105A スイッチマネージャー開発プラグイン KS8105A スイッチマネージャー開発プラグイン 

    KS8105A スイッチマネージャー開発プラグイン

    • グラフィカルエディターにより、DUTと測定器、ケーブル、スイッチマトリクスの間の接続を容易に構成可能
    • これらの接続はTAPのテストステップで編集可能

  • KS8106A REST APIプラグイン KS8106A REST APIプラグイン 

    KS8106A REST APIプラグイン

    • HTTP REST APIを使用して複数のTAPセッションをリモートに作成/制御
    • テストプランのロード/実行、設定/プロファイルの変更、結果の読み込みが可能

  • KS8107A スプレッドシートプラグイン KS8107A スプレッドシートプラグイン 

    KS8107A スプレッドシートプラグイン

    • テスト結果をMicrosoft Excelスプレッドシートに出力
    • テンプレートによるカスタマイズ
    • .xlsまたは.xlsxフォーマットをサポートするアプリケーションでレポートを表示可能

  • KS8150A DMM測定器プラグイン KS8150A DMM測定器プラグイン 

    KS8150A DMM測定器プラグイン

    • プログラミングの経験がなくてもキーサイトのDMMを使用した自動テストを実行可能
    • 幅広いキーサイトのデジタルマルチメータをサポート

  • KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in 

    KS83120A Analog Land Mobile Radio Test Plug-in

    • Seamless test automation without worrying about specific SCPI commands
    • No programming experience required
    • Add Generic radio DUTs using TCPIP protocol or Serial COM port, as well as additional instruments to your bench setup profile in TAP

  • KS83123A Tracking Generator Plug-In KS83123A Tracking Generator Plug-In 

    KS83123A Tracking Generator Plug-In

    • Sweep frequencies from 100 kHz to 3.8/6 GHz.
    • Generator output level up to + 3 dBm, +13 dBm with M8920A-1EA option.
    • Report test results which documents test configuration, bench setup, measurements made, pass/fail status
       

関連する業種&テクノロジー