検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight Streamlineシリーズ USB製品

小型。妥協のない性能を実現。

新しいKeysight Streamlineシリーズは、期日、生産性、予算、ベンチスペースの最適なバランスを実現できます。正確かつ再現性の高い測定、自動化コード機能、一貫した直観的なユーザーエクスペリエンスを活用することで、製品の開発サイクルのあらゆる段階に安心して移行できます。校正、教育、コンサルティングを含む包括的なキーサイトのサービスとこれらの測定器を利用してソリューションを拡張し、お客様のテクノロジーの採用とコストの削減を加速することができます。

Keysight Streamlineシリーズは、コンパクトでフロントパネルのないUSB測定器で構成されています。新しいシリーズはベンチトップ型測定器と同様のアプリケーションと確度を備えている非常にコンパクトなUSBオプションです。ポータブルで使いやすい上に、妥協のない性能を実現しています。

時間、予算、ベンチスペースを犠牲することなく、実用的な解析を短時間で実現できます。
 

  • Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

    キーサイト初のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザは、お手頃なフル2ポートVNAで大幅にテスト規模を縮小できます。最大26.5 GHzの周波数に対応可能です。

  • Keysight Streamlineシリーズ USBオシロスコープ Keysight Streamlineシリーズ USBオシロスコープ 

    Keysight Streamlineシリーズ USBオシロスコープ

    Keysight InfiiniiVisionテクノロジーを使用した、コンパクトでフロントパネルのないUSBオシロスコープ。200 MHz~1 GHzの帯域幅を使用可能。小さな占有面積とモビリティーを実現して、開発サイクルのあらゆる段階で効率的にデバイスをテスト可能。

  • Keysight Streamlineシリーズ P9336A USB I/Q任意波形発生器 Keysight Streamlineシリーズ P9336A USB I/Q任意波形発生器 

    Keysight Streamlineシリーズ P9336A USB I/Q任意波形発生器

    • コンパクト、ポータブル、容易な接続
    • 最高の性能を備えた複数の独立した同期信号出力を装備
    • 研究開発で複素波形を作成するのに最適

  • Y1700A Rackmount Kit for Keysight Streamline Series USB Instruments Y1700A Rackmount Kit for Keysight Streamline Series USB Instruments 

    Y1700A Rackmount Kit for Keysight Streamline Series USB Instruments

    • 1U and 2U options
    • Mount one instrument or two instruments side-by-side
    • Compatible with Keysight Streamline Series USB instruments

  • Y1701A 複数USB測定器構成キット Y1701A 複数USB測定器構成キット 

    Y1701A 複数USB測定器構成キット

    2台のUSB測定器を接続するための固定キットが付属しています。2台のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを接続するための、オプションのインターコネクトケーブルを追加できます。

  • Y1710A Keysight Streamlineシリーズ USB測定器の輸送用ケース Y1710A Keysight Streamlineシリーズ USB測定器の輸送用ケース 

    Y1710A Keysight Streamlineシリーズ USB測定器の輸送用ケース

    Keysight Y1710Aは、Keysight Streamlineシリーズ USB測定器の輸送用ケースです。