検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

抵抗センサヘッド

抵抗センサヘッドは、CX1104A 抵抗センサヘッド用電流センサに使用できます。6種類の値の校正済みシャント抵抗があります。これらの抵抗センサヘッドの入力抵抗は、5.5 mΩ、8 mΩ、23 mΩ、53 mΩ、103 mΩ、1 Ωです。各抵抗センサヘッドはキーサイトで校正済みなので、CX1104A 電流センサを使用して最大15 Aまでのダイナミック電流を20 MHzの帯域幅でより正確に測定できます。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • CX1211A 抵抗センサヘッド、15 A、5.5 mΩ CX1211A 抵抗センサヘッド、15 A、5.5 mΩ (1) 

    CX1211A 抵抗センサヘッド、15 A、5.5 mΩ

    • 最大15 Aのダイナミック電流測定に対応
    • 最大20 MHzまでフラットな周波数応答
    • 挿入抵抗:5.5 mΩ

  • CX1212A 抵抗センサヘッド、10 A、8 mΩ CX1212A 抵抗センサヘッド、10 A、8 mΩ (1) 

    CX1212A 抵抗センサヘッド、10 A、8 mΩ

    • 最大10 Aのダイナミック電流測定に対応
    • 最大20 MHzまでフラットな周波数応答
    • 挿入抵抗:8 mΩ

  • CX1213A 抵抗センサヘッド、5 A、23 mΩ CX1213A 抵抗センサヘッド、5 A、23 mΩ (1) 

    CX1213A 抵抗センサヘッド、5 A、23 mΩ

    • 最大5 Aのダイナミック電流測定に対応
    • 最大20 MHzまでフラットな周波数応答
    • 挿入抵抗:23 mΩ

  • CX1214A 抵抗センサヘッド、3 A、53 mΩ CX1214A 抵抗センサヘッド、3 A、53 mΩ (1) 

    CX1214A 抵抗センサヘッド、3 A、53 mΩ

    • 最大3 Aのダイナミック電流測定に対応
    • 最大20 MHzまでフラットな周波数応答
    • 挿入抵抗:53 mΩ

  • CX1215A 抵抗センサヘッド、2 A、103 mΩ CX1215A 抵抗センサヘッド、2 A、103 mΩ (1) 

    CX1215A 抵抗センサヘッド、2 A、103 mΩ

    • 最大2 Aのダイナミック電流測定に対応
    • 最大20 MHzまでフラットな周波数応答
    • 挿入抵抗:103 mΩ

  • CX1216A 抵抗センサヘッド、0.25 A、1 Ω CX1216A 抵抗センサヘッド、0.25 A、1 Ω (1) 

    CX1216A 抵抗センサヘッド、0.25 A、1 Ω

    • 最大0.25 Aのダイナミック電流測定に対応
    • 最大20 MHzまでフラットな周波数応答
    • 挿入抵抗:1 Ω