検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

設備共有利用管理サービス

課題:

総所有コストを低減する。

一般的な方法:

より古い機器を使い続け、使用率の低い計測器資産の保有が増えていきます。

より良い方法:

十分に利用されていない計測器資産を一元管理して貸出または共同利用し、新製品への下取りとして利用、または、アップグレード、廃棄が必要な測定器を特定します。

利点:

  • 研究開発ラボおよび製造オペレーション全体に渡り、最適化、標準化、共有化することによって、計測器資産に費やされるCapEx(設備投資)を回避します。
  • 老朽化した機器、または、使用率の低い機器を排除して、メンテナンス、税金、保険、諸経費にかかるOpEx(運用維持費)を削減します。
  • 下取り、アップグレード、廃棄によって、老朽化した測定器の残留市場価値を活用できます。
  • 使用率の低い資産価値を収集して、新しいテストテクノロジーに資金を投入できます。
     

絞込み

コンテンツのタイプ

1 / 1

並べ替え
Test Asset Optimization Services - Loan Pool Services - Brochure
Let our professional services team and PathWave Asset Advisor - Loan Pool application manage your asset pool to reduce capital expenses and drive utilization improvements.

ブローシャ 2018-02-06

PDF PDF 279 KB