検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

トラック&コントロールサービス

課題

数千もの資産の可視化を維持する:それらはどこにあるのでしょうか?誰がそれを所有しているのでしょうか?それらは正常に動作しているのでしょうか?それらは稼働中でしょうか?

一般的な方法

物理的な各資産を手作業で棚卸して調査するためだけの時間と労力が必要です。これを完了するには毎年、数週間から数か月かかります。

より良い方法

規律的なプロセスに従ってすべての計測器資産のドキュメント化と管理を行います。アクティブ/パッシブなテクノロジーにより、個々のユニットを配置してそれらのコンプライアンスと性能を維持します。

利点

  • ラボ、場所、ユーザーに渡って、あらゆるメーカーの計測器資産の追跡を継続できます。
  • 物理的な棚卸や順守監査に費やす時間を削減できます。
  • アクティブ/パッシブなテクノロジーを使用して不可欠な測定器の移動先を容易に追跡できます。
  • コンプライアントな資産に短時間でアクセスできるのでエンジニアリングチームの生産性が向上します。
  • 正確な資産追跡システム/プロセスにより、回収不可能な資産紛失を防止できます。
     

絞込み

コンテンツのタイプ

1-2 / 2

並べ替え
Test Asset Optimization Services - Track and Control Services - Brochure
Let our professional services team and PathWave Asset Advisor - Track and Control application build your true asset profile, so you can quickly identify all your assets by location and user.

ブローシャ 2018-02-06

PDF PDF 483 KB
計測器資産最適化サービス 電源ライン稼働状態モニターモジュール(PLUM)
電源ライン稼働状態モニターモジュール(PLUM) は、測定器の使用率と正常性パラメータをリアルタイムでモニターするためのデバイスです。このツールは、研究開発ラボまたは製造フロアで、測定器の通常動作時およびアイドル時間をモニターします。

ブローシャ 2018-01-30

PDF PDF 918 KB