検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

狭帯域(DSRC)通信ソリューション

Keysight E6563A DSRC COC認証ソリューションにより、TAPを使用して柔軟なテストシナリオを容易に追加してDSRC COCテストを実行できます。

関連製品&ソリューション

  • No image available M9010A PXIeシャーシ: 10スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9010A PXIeシャーシ: 10スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 2リンク(x8、x16)システムスロットとハイブリッド/タイミングスロットへのx8リンクによる、超高性能のGen 3 PCIeスイッチング
    • 革新的な冷却デザインの4Uシャーシ
    • 広いデータ帯域幅(システムスロットで最大24 GB/s、スロット間で8 GB/s)

  • M9018A 18 slot PXIe Chassis M9018A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、4 GB/s、Gen 2 [販売終了製品] 

    M9018A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、4 GB/s、Gen 2 [販売終了製品]

    • Gen 2性能の18スロットシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIシステムスロットを備えています
    • 4Uシャーシは革新的な冷却デザインを備えています 
    • 大きいデータ帯域幅(システムスロットに対して最大8 GB/s、スロット間で4 GB/s)

  • N9077A WLAN OFDM EVM for 802.11a/g N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac、802.11af、802.11ah IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 802.11aターボモードの手動設定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
       

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェア 
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ 
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー 
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI
       

  • No image available M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz 

    M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz

    • 1スロットPXIモジュール
    • 5個の100 MHz出力
    • 1個の10 MHz出力
    • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
    • 1~110 MHzの別の基準にロック