検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8740A 車載レーダー信号解析および信号生成ソリューション

Keysight E8740A 車載レーダー信号解析および信号生成ソリューションは24 GHz、77 GHz、79 GHzのレーダーの全周波数範囲に渡って車載レーダー信号を解析および作成でき、テスト要件に応じて2.5 GHz~5 GHzを超えるスケーラブルな解析帯域幅を選択できます。

ソリューションはキーサイトが提供する最先端のミリ波テクノロジーに基づいています。

  • UXA Xシリーズ シグナル・アナライザで構成され、3 Hz~110 GHzの連続掃引に対応しています。1台の測定器で、ETSIに準拠したスプリアス間隔の79 GHzレーダー信号をテストできます。外部ミキサーもダウンコンバーターも不要ですが、性能はそのままです。
  • UXAの内部解析帯域幅は1 GHzです。外部オシロスコープをIF出力に接続することで5 GHzの解析帯域幅を実現できます。
  • 優れた感度とダイナミックレンジによりSNRが向上します。110 GHzまでのDANLは-150 dBmです。
  • Keysight 89600 VSAソフトウェアを使用すれば、4 GHzの最大解析帯域幅で変調特性の詳細な解析が可能になります。
  • M8195A 高速任意波形発生器(AWG)では、柔軟な変調方式と広い変調帯域幅(>4 GHz)の信号を作成できます。

テスト要件と予算に応じて、1種類の信号作成用のソリューション構成、6種類の車載レーダー信号解析用ソリューションがあります。Keysight W1908 SystemVue車載レーダー・ライブラリ・ソフトウェアを統合してテスト機能を拡張して、マルチターゲットの検出と車載レーダーの3次元スキャンをシミュレーションできます。
 

  • E8740A-010 レーダーRF信号解析ソリューション E8740A-010 レーダーRF信号解析ソリューション 

    E8740A-010 レーダーRF信号解析ソリューション

    • コストパフォーマンスの高い車載レーダーRFテスト。
    • 連続周波数掃引:3 Hz~26.5 GHz、M1971Eを使用した場合は60~90 GHz
    • オプションB85により内部帯域幅85 MHz(B1Xで160 MHzにアップグレード可能)
       

  • E8740A-020 ベーシックレーダー信号解析ソリューション E8740A-020 ベーシックレーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-020 ベーシックレーダー信号解析ソリューション

    • 車載レーダー信号品質に最適なテストが可能
    • 60 GHz~90 GHz
    • 2.5 GHz帯域幅を用いたFMCW品質解析

  • E8740A-030 ベーシック・プラス・レーダー信号解析ソリューション E8740A-030 ベーシック・プラス・レーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-030 ベーシック・プラス・レーダー信号解析ソリューション

    • 連続周波数掃引:N9029AV12を使用した場合は60~90 GHz
    • M1971EのAUXポートを介して5 GHzを超える帯域幅に対応
    • DANL:N9029AV12を使用した場合は-135 dBm/Hz(Eバンド)

  • E8740A-040 アドバンスドレーダー信号解析ソリューション E8740A-040 アドバンスドレーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-040 アドバンスドレーダー信号解析ソリューション

    • 410 MHz帯域幅用オプションCR3による24 GHzのレーダーテスト(外部オシロスコープを使用)
    • 2.5 GHz帯域幅の77 GHz/79 GHzレーダーテスト
    • アナログ/デジタル/I/Q入力
    • 変調品質、VSAオプションBHPによるFMCW解析、リニアリティーなど

  • E8740A-050 アドバンスド・プラス・レーダー信号解析ソリューション E8740A-050 アドバンスド・プラス・レーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-050 アドバンスド・プラス・レーダー信号解析ソリューション

    • 410 MHz帯域幅用オプションCR3による24 GHzのレーダーテスト(外部オシロスコープを使用)
    • 5 GHzを超える帯域幅の77 GHz/79 GHzレーダーテスト
    • アナログ/デジタル/I/Q入力
    • 変調品質、VSAオプションBHPによるFMCW解析、リニアリティーなど

  • E8740A-060 高性能レーダー信号解析ソリューション E8740A-060 高性能レーダー信号解析ソリューション 

    E8740A-060 高性能レーダー信号解析ソリューション

    • 連続周波数掃引:3 Hz~110 GHz
    • 5 GHz帯域幅(外部オシロスコープを使用した場合)
    • 最大1 GHzの内部帯域幅(H1Gオプションを追加した場合)
    • DANL:最大110 GHzで-150 dBm/Hz

  • E8707A レーダー・ターゲット・シミュレータ E8707A レーダー・ターゲット・シミュレータ 

    E8707A レーダー・ターゲット・シミュレータ

    • 76~77 GHzのレンジの車載レーダーのターゲットをシミュレート 
    • スケーラブルで拡張可能(10~450 mのフルレンジまたは2つの固定レンジ) 
    • シミュレータとDUTの物理的な距離は最小1 mで、フロアスペースを削減可能
       

  • E8708A レーダー・ターゲット・シミュレータ、76 GHz~81 GHz E8708A レーダー・ターゲット・シミュレータ、76 GHz~81 GHz 

    E8708A レーダー・ターゲット・シミュレータ、76 GHz~81 GHz

    • 76 GHz~81 GHz、4 GHz BW
    • 距離シミュレーション、4 m~300 m
    • ドップラーシミュレーション、±360 km/時
    • アベレージパワー測定および占有帯域幅測定を内蔵

  • E8740A-070 高性能レーダー信号作成ソリューション E8740A-070 高性能レーダー信号作成ソリューション 

    E8740A-070 高性能レーダー信号作成ソリューション

    • 60 GHz~90 GHz
    • 5 GHzを超える3 dB帯域幅
    • FM、PM、FMCW、パルスシーケンス、MFSK、カスタマーOFDM
    • SystemVueによるリニアFMCWマルチターゲット検出、車載レーダーの3次元スキャン

  • E8740A-080 Interference and Receiver test for Automotive Radar E8740A-080 Interference and Receiver test for Automotive Radar 

    E8740A-080 Interference and Receiver test for Automotive Radar

    • Generate interference signals to robustly test radar modules
    • Generate signals 60-090 GHz
    • Receiver Spurious emission, in-band, out-of-band measurements

  • E8740A-090 Radar Conformance test for spurious emissions 0-330 GHz E8740A-090 Radar Conformance test for spurious emissions 0-330 GHz 

    E8740A-090 Radar Conformance test for spurious emissions 0-330 GHz

    • Conformance test for spurious emissions
    • Easily configure and automate tests
    • Transmit and Receiver test for Spurious emission, in-band, out-of-band measurements

  • KS83200A Automation Software for E8740A Automotive Radar KS83200A Automation Software for E8740A Automotive Radar 

    KS83200A Automation Software for E8740A Automotive Radar

    • Preconfigured routines for system calibration and module testing
    • Fast, efficient automation of complex test procedures
    • Timely updates that track evolving standards
    • A library of instrument drivers

  • KS83RX0A Automation Software for E8740A Automotive Radar – Rx and Interference Test KS83RX0A Automation Software for E8740A Automotive Radar – Rx and Interference Test 

    KS83RX0A Automation Software for E8740A Automotive Radar – Rx and Interference Test

    • Test radar modules with simulated interference
    • Wide-field signals, wide modulation bandwidth and flexible modulation formats

  • KS83ST0A Automation Software for E8740A Automotive Radar - ETSI standards KS83ST0A Automation Software for E8740A Automotive Radar - ETSI standards 

    KS83ST0A Automation Software for E8740A Automotive Radar - ETSI standards

    • Test for unwanted and spurious emissions
    • Automation of test procedures according to ETSI standards