テストの自動化によりワークフローを加速

オープンなモジュール式オートメーション・ソフトウェアを使用して、テスト計画の作成を刷新。期間短縮、拡張性、使いやすさを実現します。

  • オープンソーステスト自動化シーケンス設定エンジンであるOpenTAPを活用
  • 拡張可能なモジュラー式プラグインアーキテクチャーは、アプリケーションに特化した機能を提供できます
  • テスト結果を容易に視覚化、比較、共有 
  • OpenTAP開発者向けのアプリケーション開発ツール
  • テスト計画の策定、最適化および管理用グラフィカル・ユーザー・インタフェース
  • 柔軟なソフトウェアライセンスオプション

お客様のワークフローを加速

PathWaveテスト・オートメーションは、従来のテスト自動化・分析ツールに比べてコストと時間を大幅に節約できます。 PathWave テスト・オートメーションにより、最も厳しい製品リリーススケジュールにもできるよう、メンバーのだれもが必要なすべてのツールを利用できます。

テストソフトウェアを自社開発した場合の問題点や最新の市販のテストソフトウェア環境がどのように市場投入までの時間を短縮できるかについて学びます。

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

最適な製品を検索

PathWaveテスト・オートメーション・ソフトウェア

モデル番号 名前 概要  
KS8400B PathWaveテスト・オートメーション・開発者用システム テスト・オートメーション開発用ツールを備えた強力なテストシーケンサー 無料試用版
KS8000B PathWaveテスト・オートメーション開発システム KS8400A PathWaveテスト・オートメーション・開発者用システムのサブセット 無料試用版

PathWave テスト・オートメーション・プラグイン

モデル番号 プラグイン名 概要  
KS8101A Python SDK PathWaveテスト・オートメーション開発者用のPythonで書かれたOpenTAPプラグイン開発    
KS8103A Command Expert Keysight Command Expertソフトウェアを活用して、OpenTAPテスト計画用のプログラミングなしでカスタムテストステップを作成  
KS8104A HTML5の結果リスナー OpenTAPテストステップのテスト結果をHTML5形式のドキュメントにて発行 無料試用版
KS8105A スイッチマネージャー開発 DUT、機器、ケーブル、スイッチマトリックス間の接続するグラフィカルエディター 無料試用版
KS8106A REST API HTTP Representational State Transfer(REST)インターフェースを介して複数のOpenTAPセッションをリモートで生成および制御 無料試用版
KS8107A スプレッドシート OpenTAPテストステップのテスト結果をスプレッドシートの形式で発行 無料試用版
KS8150A DMM測定器 自動デジタルマルチメータ(DMM)テストをSCPIプログラミングを使用せずに実行 無料試用版
KS8108A リソース・アービタ・サーバー 複数の機器でのリソース使用を最適化 無料試用版
KS8109A リソース・アービタ・サーバー リソース・アービタ・サーバーへの呼び出しを自動的に挿入してリソースをロック 無料試用版
KS8328A 製造開発者用テストエグゼクティブ アドオン内蔵測定器および一般的なテストステップ、スイッチマネージャー、データロギング、その他機能を装備、テスト計画の管理・開発の向上を可能にします。 無料試用版
KS8329A 製造導入用テストエグゼクティブ KS8328を用いて策定されたOpUIおよびスイッチマネージャー機能で導入  

すでにこれらの製品をお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ソフトウェアエンタープライズ契約

キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。

ご要望、ご質問はございませんか。