Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
車載用イーサネット・コンプライアンス・ソリューション
キーサイトの車載イーサネット測定ソリューションは車載イーサネット関連のチップセット/デバイスに対して、エンドツーエンドのファンクションテストと規格に準拠したコンフォーマンステストを実行します。
車載イーサネット-未来を拓く
自律自動車は、商用および自家用自動車交通を変革すると見なされています。 新しい自動車では、データ速度と帯域幅の要件が増加しています。 車載イーサネットの進化により、高速なデータ通信が可能になり、今日の自動車や未来のコネクテッドカーに対する要求の増加に対応することができます。 CANやLINなどの低速なバックプレーンとは異なり、車載イーサネットでは厳格なコンプライアンステストが求められます。 キーサイトの車載イーサネットソリューションのフルスイートは、10 Mb/sから10 Gb/sの車載イーサネットのTx/Rxテストおよび検証、チャネルテストを自動化することで、テスト確度の向上と時間の短縮を実現しています。
信頼できる高性能の車載イーサネットを実現
キーサイトの車載イーサネットソリューションは、車載イーサネットデザイン向けの自動テストを提供します。
テスト・ソフトウェア・パッケージを使用すれば、自動的にテストを実行して、その結果を柔軟なレポートフォーマットで表示できます。 レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。
以下の車載イーサネット・コンプライアンス・ソリューションを使用することができます。
- Open Alliance TC1/TC8/TC12/TC15、IEEE 802.3cg/802.3bw/802.3bp/802.3chのトランシーバーテスト
- Open Alliance TC1/TC12、IEEE 802.3bw/802.3bpのレシーバーテスト
- IEEE 802.3bw/802.3bp用のプロトコルトリガ/デコード
- Open Alliance TC1/TC9/TC15、IEEE 802.3bw/802.3bp/802.3chのチャネルテスト
車載インフォテインメント用のシステムを検証
インフォテインメントシステムは電話、音楽のナビゲーション、運転支援、快適制御から緊急システムまで、車の通信およびエンターテイメント機能すべてを操作します。 このウェビナーではデータ要件の増加に伴ってこれらのシステムが直面する課題、および物理層とネットワーク/プロトコル層の両方をテストする方法について解説します。
車載イーサネット・コンプライアンス・ソリューションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。