検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIe Controllers and Cable I/O Solutions

Select an embedded controller when you need a compact solution or want a direct connection to the PXIe backplane.

Choose from multiple options for connecting the latest computer hardware to a chassis.

Available solutions range from a base-level x8 Gen 2 cable link and to a high-performance x16 Gen 3 cable link.

The M9023A and M9024A PXIe system modules also provide options for connecting multiple chassis together using a high-performance, x8 Gen 3 daisy-chain link.

For the highest level of performance in multi-chassis systems, you can use multiple M9049A host adapters in a star configuration.

For more information about PXI chassis and PXI controllers, please visit PXI Chassis page.

  • M9036A PXIe組込みコントローラ M9036A PXIe組込みコントローラ 

    M9036A PXIe組込みコントローラ

    • Intel i5-520E 2.4 GHzプロセッサ 
    • 160 GBフラッシュ・メモリ・ドライブ 
    • 4 GB(最大8 GBのRAMメモリ)

  • M9037A PXIe高性能組込みコントローラ M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • M9021A PCIeケーブル・インタフェース M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • M9022A PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3 M9022A PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3 

    M9022A PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3

    • PXIeシャーシのシステムスロット用の1スロット3Uのモジュール
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ

  • M9023A PXIe高性能システムモジュール: デュアルポート(x16)、Gen 3 M9023A PXIe高性能システムモジュール: デュアルポート(x16)、Gen 3 

    M9023A PXIe高性能システムモジュール: デュアルポート(x16)、Gen 3

    • PXIeシャーシのシステムスロット用の1スロット3Uのモジュール
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ

  • M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張) M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張) 

    M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張)

    • 3スロット3U、PXIeシャーシのシステムスロット用(2個の拡張スロットを使用)
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ
    • 追加のI/O: GP-IB、2個のUSB 3.0、4個のUSB 2.0、2個のGbE(RJ45)
       

  • M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ 

    M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ

    M9048Aは、x8およびx16 PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、M9018A/M9502A/M9505Aシャーシを外部コンピュータに接続することができます

  • M9048B PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3 M9048B PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3 

    M9048B PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3

    • 単一ポートPCIeホストアダプター、AXIe/PXIeシャーシをx8 PCIeケーブルを使用してデスクトップ/ラック・マウント・コンピューターに接続可能
    • 広いデータ帯域幅(最大8 GB/s)
    • 最長100 mのケーブル長(Samtecアクティブ光x8 Gen 3 PCIeケーブル使用)
       

  • M9049A PCIe高性能ホストアダプター: デュアルポート(x16)、Gen 3 M9049A PCIe高性能ホストアダプター: デュアルポート(x16)、Gen 3 

    M9049A PCIe高性能ホストアダプター: デュアルポート(x16)、Gen 3

    • デュアルポートPCIeホストアダプター、AXIe/PXIeシャーシをx8 PCIeケーブルを使用してデスクトップ/ラック・マウント・コンピューターに接続可能
    • 広いデータ帯域幅(x16モードで最大16 GB/s)
    • 最長100 mのケーブル長(Samtecアクティブ光x8 Gen 3 PCIeケーブル使用)